STのユニークID EEPROMは、識別およびトレーサビリティのニーズを満たすよう設計されたシームレスですぐに使用できるソリューションを提供します。
シリアル番号やユニークIDを追加部品なしでコスト効率よく、あらゆるアプリケーションに簡単に組み込むことができます。
アプリケーション

産業機器

民生機器

ヘルスケア

パーソナル電子機器
ユニークIDシリアルEEPROMポートフォリオ
このEEPROMは、信頼性の高いユーザ・メモリを搭載し、工場出荷時に128bitのユニークIDがプログラムされたうえでロックされています。32Kbit~2Mbitまで、さまざまな容量を提供中です。

主なメリット
STのシリアルEEPROMの堅牢な基盤をベースに、このメモリは信頼性の高いストレージと高度な識別機能を組み合わせています。
堅牢なデータ整合性
- データ保持期間:200年
- 400万サイクルの書き換え耐久性
統合の容易さ
- 1MHzのI²Cインターフェース / 高速モードプラス
- JEDEC 8ピンパッケージ
ユニークID
- EEPROM内にロックされた128bitのユニークID
- ユニークIDの一意性を保証
プラグ・アンド・プレイ
- すぐに使用できるソリューション
- 最適化されたインフラストラクチャでテスト時間を節約