標準シリアル・ページEEPROM

ページEEPROMのメリット

シリアル・ページEEPROMは、高密度のページ消去可能SPI EEPROMメモリで、高い柔軟性とパフォーマンス超低消費電力を両立させます。

独自のNVMセル・テクノロジーを搭載したシリアル・ページEEPROMは、高速消去 / 書込み性能に加え、高いデータ書き換え耐性堅牢なデータ保持特性を提供します。この新しいアーキテクチャにより、高速ウェイクアップとバイト単位アクセスによる柔軟性、そしてブロック管理や高速クワッド出力を実現しながら、ピーク電流を抑え、消費電力を非常に低いレベルで維持することができます。

アプリケーション

シリアル・ページEEPROMは、超低消費電力システム向けのオールインワン不揮発性メモリ・ソリューションで、以下を必要とします。

  • RAM上で実行するために、外部NVMからファームウェアをダウンロードして起動
  • OTAにより、ファームウェア・バージョンをアップロード
  • パラメータのモニタリング、データ・ログ、イベント記録を実行
ページEEPROMのメリット
ウェアラブル機器
  • 活動量計
  • スマート・ウォッチ
ヘルスケア
  • デジタル体温計
  • 血糖測定器
  • 血圧モニタ
IoTクラウド
  • 電力メータ
  • 環境メータ
  • 電子棚ラベル
スマート産業向けIoT
  • スマート・センサ・ノード
  • 位置 / モーション・モニタリング
  • プロセス / 環境モニタリング
  • フィールドバス & 産業用イーサネット

製品タイプ

シリアル・ページEEPROMファミリは、STの既存のシリアルEEPROM製品ポートフォリオをより高容量へと拡張します(8Mbitから32Mbitへ)。

これらの製品は、SO8N、DFN2X3、DFN4X4WLCSP8などの小型8ピン・パッケージに加え、ベア・ダイでもご利用いただけます。

ページEEPROMの特徴
 
  • 幅広い電圧範囲
  • 拡張された温度範囲
  • 高速電源オン
  • SPIシングル入力(80MHz)
  • SPIクワッド出力
  • 書込みバイト単位アクセスによる柔軟性
  • ページの高速プログラミング
  • ページ、セクタ、ブロック、チップの高速消去
  • プログラミング中の負荷のバッファリング
  • 超低動作電流
  • ピーク電流制御
  • ディープ・パワー・ダウン・モード
  • 動作ステータス・フラグ
  • リードオンリー保護
  • エラーコード訂正(ECC)

シリアル・ページEEPROM製品ポートフォリオの紹介

ページEEPROM製品ポートフォリオ

シリアル・ページEEPROMを使用するメリット

シリアル・ページEEPROM不揮発性メモリ・ソリューションは、新たな可能性を開きます。具体的には、読出し専用データ、頻繁に書き換え / 上書きされるパラメータ、ファームウェアなどの各種データを1つのデバイスでまとめて効率的に管理することにより、可能性の幅を広げます。主なメリットは以下のとおりです。

  • 初期化データのアップロードを最適化することにより、製造工程時間を短縮
  • アプリケーション立上げ時の高速なデータへのアクセス
  • ファームウェアのOTAアップデート時のシステム・ダウンタイムを短縮
  • 柔軟性の高いデータ・ログとイベント記録
  • 集中的な使用時でも、動作消費電力をきわめて低く抑える
  • コードおよびデータを同一デバイスに格納することにより、不揮発性メモリBOMを削減

シリアル・ページEEPROMは、メモリ統合を簡素化することにより、開発時間を短縮し、アプリケーションの価値を高めます。