標準I2C EEPROM

産業用(85℃)の標準I2C EEPROMは、少ピン、小薄型、および低動作電圧の製品です。I2C EEPROMは以下の機能および特徴を持ちます。

  • マイクロコントローラ・リソースを最大限に活用する2線式インタフェース 
  • 同じ電圧の電源で、さまざまなセンサやSoCとのインタフェースが可能  
  • 小型DFN-8 / DFN-5パッケージ、および4ボールWLCSPにより基板サイズを最小化

これらの特徴から、低コストのコンスーマ機器や、ウェアラブル機器やモバイル機器に使用される超薄型 / 超小型センサ・モジュールに最適です。

標準I2C EEPROM製品のインダストリアルPlusグレード(105℃)は動作温度範囲が拡張されており、Smart CityおよびSmart Industryソリューションに適しています。照明ネットワークや再生可能エネルギ―の発電と配電、産業オートメーションといった屋外アプリケーションは、しばしば105℃での動作や、SO8N、TSSOPといった堅牢なパッケージを必要とします。

I2Cプロトコルを介して1MHzで最大2Mbitを実現することができ、バイトあたり400万回、製品あたり1億回以上の書換え耐性と、200年間のデータ保持期間を備えています。

CAD Resourceタブから入手できるIBISおよびVerilogモデルにより、開発期間の短縮が可能です。

標準シリアルEEPROMは、STの10年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

STのページEEPROMシリーズは、新しい不揮発性メモリ(NVM)テクノロジーとして設計の可能性を広げます。詳細はこちら