ST SNAPHATの上部は、SOH28 NVRAMデバイス専用の取り外し可能なリチウム電源です。リチウムコイン使い捨て3Vバッテリ(EU2023/1542規制準拠)を内蔵し、SMDパッケージをPCボードにはんだづけした後に「はめ込む」ように設計されています。
2ピース・ソリューションは、バッテリが表面実装プロセスの高温にさらされるのを防ぎ、バッテリの損傷、早期放電、バッテリ素子の溶融、寿命の大幅な短縮の可能性を回避します。
バッテリ容量は48mAhと120mAhの2種類から選択できます。設計者は、最終的なアプリケーションの寿命目標に応じて、最適なバッテリ容量の品名を選択できます。

メリット
- 省スペース化
- 予備部品の交換が容易
- はんだづけ / はんだ除去が不要
- キー挿入による高いシステム信頼性
アプリケーション




製品ポートフォリオの詳細はこちら
SNAPHAT 3Vバッテリには、M4Z28-BR00SH1とM4Z32-BR00SH1の2つのバージョンがあり、容量はそれぞれ48mAHと120mAhです。動作温度範囲が広いため、設計者はNVRAM製品を-40℃~+85℃までの過酷な環境で使用できます。