製品概要
概要
The M24C08-A125 is an 8-Kbit I²C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) automotive grade device operating up to 125 °C. It is compliant with the very high level of reliability defined by the automotive standard AEC-Q100 grade 1.
The device can operate with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V, with a clock frequency up to 1 MHz. It is a byte-alterable memory (1024 × 8 bits) organized as 64 pages of 16 bytes, in which data integrity is significantly improved with an embedded error correction code logic.
The device offers an additional page, named identification page (16 bytes) in which the ST device identification can be read. It can be used to store sensitive application parameters, which can be later permanently locked in read-only mode.
-
特徴
-
- AEC-Q100 qualified
- I²C interface
- Compatible with the following I²C bus modes:
- 1 MHz (Fast-mode Plus)
- 400 kHz (Fast-mode)
- 100 kHz (Standard-mode)
- Compatible with the following I²C bus modes:
- Memory
- 8 Kbits (1024-byte) of EEPROM
- Page size: 16-byte
- Additional 16-byte identification page
- Supply voltage
- 1.7 V to 5.5 V
- Temperature
- Operating temperature range: -40 °C to +125 °C
- Short write cycle time
- Advanced features
- Schmitt trigger inputs for noise filtering
- Performance
- Write cycle endurance:
- 4 million at 25 °C
- 1.2 million at 85 °C
- 600k at 125 °C
- Data retention:
- 50 years at 125 °C
- 100 years at 25 °C
- ESD protection (human body model):
- 4000 V
- Write cycle endurance:
- パッケージ
- SO8N, TSSOP8, and WFDFPN8 (ECOPACK2)
-
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
8.0 | 02 Oct 2024 | 02 Oct 2024 |
アプリケーションノート (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
11.0 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
プレゼンテーション (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
1.1 | 28 Aug 2023 | 28 Aug 2023 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M24C08-DRDW3TP/K | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 | |
M24C08-DRMF3TG/K | 量産中 | DFN8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 | |
M24C08-DRMN3TP/K | 量産中 | SO8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24C08-DRMF3TG/K | 量産中 | 0.233 / 1k | 2 distributors | DFN8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 125 |
|
|
| ||||
M24C08-DRMN3TP/K | 量産中 | 0.217 / 1k | 3 distributors | SO8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 |
| 3 |
| ||||
M24C08-DRDW3TP/K | 量産中 | 0.217 / 1k | 3 distributors | TSSOP-8L | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 125 |
|
|
|
M24C08-DRMF3TG/K 量産中
M24C08-DRMN3TP/K 量産中
M24C08-DRDW3TP/K 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。