製品概要
概要
The M48Z02/12 ZEROPOWER®RAM is a 2 K x 8 non-volatile static RAM which is pin and function compatible with the DS1220.
A special 24-pin, 600 mil DIP CAPHAT™ package houses the M48Z02/12 silicon with a long-life lithium button cell to form a highly integrated battery-backed memory solution.
The M48Z02/12 button cell has sufficient capacity and storage life to maintain data functionality for an accumulated time period of at least 10 years in the absence of power over commercial operating temperature range.
The M48Z02/12 is a non-volatile pin and function equivalent to any JEDEC standard 2 K x 8 SRAM. It also easily fits into many ROM, EPROM, and EEPROM sockets, providing the non-volatility of PROMs without any requirement for special WRITE timing or limitations on the number of WRITEs that can be performed.
-
特徴
- Integrated, ultra low power SRAM and power-fail control circuit
- Unlimited WRITE cycles
- READ cycle time equals WRITE cycle time
- Automatic power-fail chip deselect and WRITE protection
- WRITE protect voltages (VPFD= power-fail deselect voltage):
- M48Z02: VCC= 4.75 to 5.5 V; 4.5 V ≤ VPFD≤ 4.75 V
- M48Z12: VCC= 4.5 to 5.5 V; 4.2 V ≤ VPFD≤ 4.5 V
- Self-contained battery in the CAPHAT™ DIP package
- Pin and function compatible with JEDEC standard 2 K x 8 SRAMs
- RoHS compliant
- Lead-free second level interconnect
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M48Z12-150PC1 | 量産中 | PDIP 24 .7 | インダストリアル | Ecopack1 | |
M48Z12-70PC1 | 量産中 | PDIP 24 .7 | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M48Z12-150PC1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
M48Z12-70PC1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
M48Z12-150PC1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M48Z12-70PC1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。