製品概要
概要
The M48Z08/18 ZEROPOWER®RAM is an 8 kbit x 8 non-volatile static RAM which is pin and function compatible with the DS1225.
The monolithic chip provides a highly integrated battery-backed memory solution.
The M48Z08/18 is a non-volatile pin and function equivalent to any JEDEC standard 8 kbit x 8 SRAM. It also easily fits into many ROM, EPROM, and EEPROM sockets, providing the non-volatility of PROMs without any requirement for special write timing or limitations on the number of writes that can be performed.
The 28-pin, 600 mil DIP CAPHAT™houses the M48Z08/18 silicon with a long-life lithium button cell in a single package.
-
特徴
- Integrated, ultra-low power SRAM and power-fail control circuit
- Unlimited WRITE cycles
- READ cycle time equals WRITE cycle time
- Automatic power-fail chip deselect and WRITE protection
- WRITE protect voltages (VPFD= power-fail deselect voltage):
- M48Z08: VCC = 4.75 to 5.5 V; 4.5 V ≤ VPFD≤ 4.75 V
- M48Z18: VCC= 4.5 to 5.5 V; 4.2 V ≤ VPFD≤ 4.5 V
- Self-contained battery in the CAPHAT™ DIP package
- Pin and function compatible with JEDEC standard 8 kbit x 8 SRAMs
- RoHS compliant
- Lead-free second level interconnect
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M48Z18-100PC1 | 量産中 | PDIP 28 .7 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M48Z18-100PC1
Package:
PDIP 28 .7Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M48Z18-100PC1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
M48Z18-100PC1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。