製品概要
概要
The M93C46 (1 Kbit), M93C56 (2 Kbit), M93C66 (4 Kbit), M93C76 (8 Kbit) and M93C86 (16 Kbit) are electrically erasable programmable memory (EEPROM) devices accessed through the MICROWIRE™ bus protocol. The memory array can be configured either in bytes (x8b) or in words (x16b).
The M93Cx6-W devices operate within a voltage supply range from 2.5 V to 5.5 V and the M93Cx6-R devices operate within a voltage supply range from 1.8 V to 5.5 V. All these devices operate with a clock frequency of 2 MHz (or less), over an ambient temperature range of - 40 ° C / + 85 ° C.
-
特徴
-
- Industry standard MICROWIRE™ bus
- Single supply voltage:
- 2.5 V to 5.5 V for M93Cx6-W
- 1.8 V to 5.5 V for M93Cx6-R
- Dual organization: by word (x16) or byte (x8)
- Programming instructions that work on: byte, word or entire memory
- Self-timed programming cycle with auto-erase: 5 ms
- READY/BUSY signal during programming
- 2 MHz clock rate
- Sequential read operation
- Enhanced ESD/latch-up behavior
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- パッケージ
- ECOPACK2 (RoHS compliant) and halogen-free packages:
- DFN8
- SO8N
- TSSOP8
- ECOPACK2 (RoHS compliant) and halogen-free packages:
-
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
7Z | 1.1 | 07 Jun 2023 | 07 Jun 2023 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M93C46-WDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M93C46-WMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M93C46-WDW6TP | 量産中 | 0.1363 / 1k | 4 distributors | TSSOP-8L | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
|
|
| ||||
M93C46-WMN6TP | 量産中 | 0.1294 / 1k | 6 distributors | SO8 | Tape and Reel | CHINA | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
|
|
|
M93C46-WDW6TP 量産中
M93C46-WMN6TP 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。