製品概要
概要
The M93C46 (1 Kbit), M93C56 (2 Kbit), M93C66 (4 Kbit), M93C76 (8 Kbit) and M93C86 (16 Kbit) are Electrically Erasable PROgrammable Memory (EEPROM) devices accessed through the MICROWIRE™ bus protocol. The memory array can be configured either in bytes (x8b) or in words (x16b).
The M93Cx6-A125 devices operate within a voltage supply range from 1.8 V to 5.5 V
The M93Cx6-A125 devices are guaranteed over the -40 °C/+125 °C temperature range and are compliant with the Automotive standard AEC-Q100 Grade 1.
-
特徴
- Industry standard MICROWIRE™ bus
- Memory array: 1 Kb, 2 Kb, 4 Kb, 8 Kb or 16 Kb
- Dual organization: by word (x16) or byte (x8)
- Write
- Byte within 4 ms
- Word within 4 ms
- READY/BUSY signal during programming
- 2 MHz clock rate
- Sequential read operation
- Single supply voltage: 1.8 V to 5.5 V
- Operating temperature range: -40 °C up to 125 °C
- Enhanced ESD protection
- Write cycle endurance
- 4 million Write cycles at 25 °C
- 1.2 million Write cycles at 85 °C
- 600 k Write cycles at 125 °C
- Data retention
- 50 years at 125 °C
- more than 100 years at 25 °C
- パッケージ
- RoHS-compliant and Halogen-free (ECOPACK2®)
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M93C66-RDW3TP/K | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 | |
M93C66-RMN3TP/K | 量産中 | SO8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M93C66-RDW3TP/K | | | 1 distributors |
|
|
| |||||||||||
M93C66-RMN3TP/K | | | 3 distributors |
|
|
|
M93C66-RDW3TP/K 量産中
M93C66-RMN3TP/K 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。