M93S46-W

量産中
Design Win Education

1-Kbit MICROWIRE serial access EEPROM with block protection

Download datasheet

製品概要

概要

The M93S46, M93S56, M93S66 devices are Electrically Erasable PROgrammable Memories (EEPROMs) organized as 64, 128 or 256 words (one word is 16 bits), accessed through the MICROWIRE bus.

The M93S46, M93S56, M93S66 can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C.

  • 特徴

    • Compatible with MICROWIRE bus serial interface
    • Memory array
      • 1 Kbit, 2 Kbit or 4 Kbit of EEPROM
      • Organized by word (16b)
      • Page = 4 words
    • Write
      • Byte write within 5 ms
      • Page write within 5 ms
      • Ready/busy signal during programming
    • User defined write protected area
    • High-speed clock: 2 MHz
    • Single supply voltage:
      • 2.5 V to 5.5 V
    • Operating temperature range: -40 °C up to +85 °C.
    • Enhanced ESD protection
    • More than 4 million write cycles
    • More than 200-year data retention
    • パッケージ
      • PDIP8 ECOPACK®1
      • TSSOP8 ECOPACK®2
      • SO8 ECOPACK®2

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M93S46-W

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
M93S46-WMN6TP
量産中
SO8 インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

M93S46-WMN6TP

Package:

SO8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO8

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
交換品
最小
最大
M93S46-WMN6TP
Available at distributors

販売代理店在庫 M93S46-WMN6TP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M93S46-WMN6TP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M93S46-WMN6TP

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。