製品概要
概要
The M95010/M95020/M95040 devices (M950x0) are electrically erasable programmable memories (EEPROMs) organized as 128/256/512 x 8 bits respectively, accessed through the SPI bus.
The M950x0-W can operate with a supply voltage from 2.5 V to 5.5 V, the M950x0-R can operate with a supply voltage from 1.8 V to 5.5 V and the M950x0-DF can operate with a supply voltage from 1.7 V to 5.5 V, over an ambient temperature range of -40 °C / +85 °C
The M950x0-DF offers an additional page, named the identification page (16 bytes). The identification page can be used to store sensitive application parameters that can be (later) permanently locked in read-only mode.
-
特徴
- Compatible with the serial peripheral interface (SPI) bus
- Memory array
- 1/2/4-Kbit (128/256/512 bytes) of EEPROM
- Page size: 16 bytes
- Additional write lockable page (Identification page) for M95040-DF order code
- Write
- Byte Write within 5 ms
- Page Write within 5 ms
- Write protect
- quarter array
- half array
- whole memory array
- Max clock frequency: 20 MHz
- Single supply voltage:
- 2.5 V to 5.5 V for M950x0-W
- 1.8 V to 5.5 V for M950x0-R
- 1.7 V to 5.5 V for M95040-DF
- Operating temperature range: from -40 °C up to +85 °C
- Enhanced ESD protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- Packages RoHS-compliant and Halongen-free
- SO8N (ECOPACK2)
- TSSOP8 (ECOPACK2)
- UFDFPN8 (ECOPACK2)
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M95010-RDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M95010-RMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M95010-RDW6TP | | | 2 distributors |
|
|
| |||||||||||
M95010-RMN6TP | | | 2 distributors |
|
|
|
M95010-RDW6TP 量産中
M95010-RMN6TP 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。