製品概要
概要
The M95040-DRE is a 4-Kbit serial EEPROM device operating up to 105 °C. The M95040-DRE is compliant with the level of reliability defined by the AEC-Q100 grade 2.
The device is accessed by a simple serial SPI compatible interface running up to 20 MHz.
The memory array is based on advanced true EEPROM technology (Electrically Erasable PROgrammable Memory). The M95040-DRE is a byte-alterable memory (512 × 8 bits) organized as 32 pages of 16 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.
The M95040-DRE offers an additional Identification Page (16 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters which can be later permanently locked in read-only mode.
-
特徴
- Compatible with the Serial Peripheral Interface (SPI) bus
- Memory array
- 4 Kbit (512 bytes) of EEPROM
- Page size: 16 bytes
- Write protection by block: 1/4, 1/2 or whole memory
- Additional Write lockable Page (Identification page)
- Extended temperature and voltage range
- Up to 105 °C (VCC from 1.7 V to 5.5 V)
- High speed clock frequency
- 20 MHz for VCC ≥4.5 V
- 10 MHz for VCC ≥2.5 V
- 5 MHz for VCC≥ 1.7 V
- Schmitt trigger inputs for noise filtering
- Short Write cycle time
- Byte Write within 4 ms
- Page Write within 4 ms
- Write cycle endurance
- 4 million Write cycles at 25°C
- 1.2 million Write cycles at 85°C
- 900 k Write cycles at 105°C
- Data retention
- more than 50 years at105 °C
- 200 years at 55°C
- ESD Protection (Human Body Model)
- 4000 V
- パッケージ
- RoHS-compliant and halogen-free (ECOPACK2®)
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 19 Apr 2018 | 19 Apr 2018 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
プレゼンテーション (4)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
25.02 | 28 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | ||
1.3 | 27 Jan 2025 | 27 Jan 2025 | ||
1.0 | 12 Jan 2022 | 12 Jan 2022 | ||
1.0 | 14 Jan 2022 | 14 Jan 2022 |
セレクションガイド (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Jul 2022 | 13 Jul 2022 |
パンフレット (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.1 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M95040-DRDW8TP/K | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
M95040-DRMN8TP/K | 量産中 | SO8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M95040-DRMN8TP/K | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M95040-DRDW8TP/K | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M95040-DRMN8TP/K 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M95040-DRDW8TP/K 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。