製品概要
概要
The M95M04-A125 and M95M04-A145 are 4 Mbit serial EEPROM automotive grade devices operating up to 145 °C. They are compliant with the very high level of reliability defined by the automotive standard AEC-Q100 grade 0.
The devices are accessed by a simple serial SPI compatible interface running at up to 10 MHz.
The memory array is based on advanced true EEPROM technology (electrically erasable programmable memory). The M95M04-A125 and M95M04-A145 are byte-alterable memories (524288 × 8 bits) organized as 1024 pages of 512 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.
The M95M04-A125 and M95M04-A145 offer an additional identification page (512 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters that can later be permanently locked in read-only mode.
-
特徴
- AEC-Q100 grade 0 conform qualification
- Compatible with the serial peripheral interface (SPI) bus
- Memory array
- 4 Mbits (512 Kbytes) of EEPROM
- Page size: 512 bytes
- Write protection by block: 1/4, 1/2 or whole memory
- Additional write lockable page (identification page)
- Extended temperature and voltage range
- Up to 145 °C (VCC from 2.9 V to 5.5 V)
- Maximum clock frequency
- 10 MHz full range of VCC
- Schmitt trigger inputs for noise filtering
- Short write cycle time
- Byte write within 4 ms
- Page write within 4 ms
- ESD Protection (human body model)
- 4000 V
- パッケージ
- RoHS-compliant and halogen-free (ECOPACK2)
- TSSOP8 package ECOPACK2
- SO8N package ECOPACK2
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 03 Aug 2023 | 03 Aug 2023 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.0 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Dec 2014 | 01 Dec 2014 |
プレゼンテーション (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | ||
1.1 | 28 Aug 2023 | 28 Aug 2023 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M95M04-DWDW3TP/V | 量産中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 | |
M95M04-DWMN3TP/V | 量産中 | SO8 | オートモーティブ | Ecopack2 | 15 | 2025-04-01T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M95M04-DWDW3TP/V | 量産中 | 3.8416 / 1k | 2 distributors | TSSOP-8L | Tape and Reel | CHINA | 3A991.b.1.b.1 | NEC | -40 | 125 |
|
|
| ||||
M95M04-DWMN3TP/V | 量産中 | 3.4148 / 1k | 4 distributors | SO8 | Tape and Reel | CHINA | 3A991.b.1.b.1 | NEC | -40 | 125 |
| 3 |
|
M95M04-DWDW3TP/V 量産中
M95M04-DWMN3TP/V 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。