M95M04-A145

量産中
Education

Automotive 4096 Kbit SPI bus EEPROM with high speed clock

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The M95M04-A125 and M95M04-A145 are 4 Mbit serial EEPROM automotive grade devices operating up to 145 °C. They are compliant with the very high level of reliability defined by the automotive standard AEC-Q100 grade 0.

The devices are accessed by a simple serial SPI compatible interface running at up to 10 MHz.

The memory array is based on advanced true EEPROM technology (electrically erasable programmable memory). The M95M04-A125 and M95M04-A145 are byte-alterable memories (524288 × 8 bits) organized as 1024 pages of 512 bytes in which the data integrity is significantly improved with an embedded Error Correction Code logic.

The M95M04-A125 and M95M04-A145 offer an additional identification page (512 bytes) in which the ST device identification can be read. This page can also be used to store sensitive application parameters that can later be permanently locked in read-only mode.

  • 特徴

    • AEC-Q100 grade 0 conform qualification
    • Compatible with the serial peripheral interface (SPI) bus
    • Memory array
      • 4 Mbits (512 Kbytes) of EEPROM
      • Page size: 512 bytes
      • Write protection by block: 1/4, 1/2 or whole memory
    • Additional write lockable page (identification page)
    • Extended temperature and voltage range
      • Up to 145 °C (VCC from 2.9 V to 5.5 V)
    • Maximum clock frequency
      • 10 MHz full range of VCC
    • Schmitt trigger inputs for noise filtering
    • Short write cycle time
      • Byte write within 4 ms
      • Page write within 4 ms
    • ESD Protection (human body model)
      • 4000 V
    • パッケージ
      • RoHS-compliant and halogen-free (ECOPACK2)
      • TSSOP8 package ECOPACK2
      • SO8N package ECOPACK2

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST EEPROM Finder

      量産中

      Serial EEPROMs product finder for Android and iOS

      ファインダ・アプリ ST
      ST EEPROM Finder

      概要:

      Serial EEPROMs product finder for Android and iOS
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      X-NUCLEO-EEPRMA2

      量産中

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

      STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-EEPRMA2

      概要:

      Standard I²C and SPI EEPROM memory expansion board based on M24xx and M95xx series for STM32 Nucleo

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - M95M04-A145

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
M95M04-DWDW4TP/V
量産中
TSSOP-8L オートモーティブ Ecopack2 15 2025-04-01T00:00:00.000+02:00

M95M04-DWDW4TP/V

Package:

TSSOP-8L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

TSSOP-8L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
無償サンプル
ESample Max Qty
交換品
最小
最大
M95M04-DWDW4TP/V
Available at distributors

販売代理店在庫 M95M04-DWDW4TP/V

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

M95M04-DWDW4TP/V 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

M95M04-DWDW4TP/V

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

無償サンプル:

-

ESample Max Qty:

-

交換品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。