製品概要
概要
M95P16-IとM95P16(以下、総称してM95P16)は、STの高度な独自NVM技術を用いて製造されています。EEPROM技術と同様、柔軟性の高いバイト単位書込みを提供し、ページ単位での消去が可能で、書換えサイクル耐性も高く、超低消費電力です。
M95P16は、それぞれ512バイトのプログラム可能な4096枚のページとして構成される16Mbit SPIページEEPROMです。高性能デュアルおよびクアッドSPI出力のSPIバスによりアクセスされます。
これらのデバイスは、以下の512バイトの識別(ID)ページが2枚付加されています。
ステータス、設定、および揮発性レジスタで希望のデバイス設定を行う一方、安全レジスタはデバイス・ステータス情報を提供します。
M95P16-Iは、1.6V~3.6Vの電源電圧範囲および-40℃~+85℃の周囲温度範囲で動作します。M95P16-Eは、-40℃~+105℃と温度範囲が広いのが特徴です。最大クロック周波数は、どちらも80MHzです。
M95P16デバイスは、バイトおよび最大512バイトのページ書込み命令を提供します。ライト命令は自動消去とプログラム動作で構成されているため、データ・バイトを柔軟に管理できます。
各デバイスは、メモリを消去済みの状態に設定するページ、ブロック、セクタ、チップ消去コマンドも受け付けます。これらのコマンドを受け付けた後は、メモリを512バイト・ページごとに高速でプログラムし、さらにバッファ・ロードによりページ・プログラム命令のSPI通信遅延を低減することができます。
-
特徴
- インタフェース
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)とデュアル/クアッド出力をサポート
- 広い電圧範囲:1.6V~3.6VのVCC
- 動作温度範囲:
- -40℃~+85℃(産業用)
- -40℃~+105℃(温度拡張)
- 高速読出し:
- 50MHz読出しシングル出力
- 1個のダミー・バイトを使用する80MHz高速読出しシングル / デュアル / クアッド出力
- メモリ
- 16MbitのページEEPROM
- 32Kバイト・ブロック、4Kバイト・セクタ
- ページ・サイズ:512バイト
- 2枚の識別(ID)ページ
- 書込み耐性:
- 全温度範囲で50万サイクル
- データ保持:
- 100年
- 50万サイクル後10年
- 16MbitのページEEPROM
- 超低消費電力
- ディープ・パワーダウン・モードの場合0.6μA(標準)
- STANDBYモードの場合16μA(標準)
- 10MHzでのシングル読出しの場合800μA(標準)
- ページ書込みの場合1.5mA(標準)
- 電流ピーク制御 < 3mA
- 高い消去 / 書込み性能
- 高速ライト/ プログラ / イレーズ時間:
- バイトおよび512バイトのページ・ライト(自動消去とプログラムを含む)の場合2.0ms(標準)
- ページ・プログラム(512バイト)の場合1.2ms(標準)
- ページ消去の場合1.1ms(標準)
- セクタ消去の場合1.3ms(標準)
- ブロック消去の場合4.0ms(標準)
- チップ消去の場合8ms(標準)
- バッファ・ロードによるページ・プログラム
- 高速ライト/ プログラ / イレーズ時間:
- 高度な機能
- 高いメモリ信頼性(DEC、TED)を実現するECC
- ノイズ・フィルタリング用シュミット・トリガ入力
- 出力バッファの駆動力をプログラム可能
- ISO26262向け動作ステータス・フラグ
- ソフトウェアリセット
- 領域オプションありのブロック別書込み保護
- ユニークID(ご要望に応じて提供)
- 電子識別ID
- SFDP(シリアル・フラッシュ・ディスカバリ可能パラメータ)モードをサポート
- JEDEC標準製造業者識別情報
- パッケージ
- ECOPACK2(RoHS準拠)でハロゲンフリーのパッケージ:
- DFN8 2mm x 3mm
- SO8N
- WLCSP8
- ECOPACK2(RoHS準拠)でハロゲンフリーのパッケージ:
- ESD保護
- HBM(人体モデル):2000V
- インタフェース
注目ビデオ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M95P16-EXMNT/E | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M95P16-EXMNT/E
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M95P16-EXMNT/E | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
M95P16-EXMNT/E 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。