AIS25BA

量産中
Design Win Education

MEMSデジタル出力モーション・センサ:TDMインタフェースを搭載した低ノイズおよび広帯域の3軸加速度センサ

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

AIS25BAは、超低ノイズ、低遅延、広帯域、TDMインタフェース搭載の3軸デジタル加速度センサで、車載用ノン・セーフティ・アプリケーション、特にアクティブ・ノイズ・キャンセリング(ANC)や振動モニタリング向けに設計されています。

AIS25BAの最大測定範囲は、±3.85g / ±7.7gからユーザが選択でき、センサ・データ用の時分割多重(TDM)インタフェースとデバイス設定用のI²Cインタフェースが搭載されています。

小型かつ薄型のプラスチック製LGA(ランド・グリッド・アレイ)パッケージで提供され、-40℃~+125℃の広い動作温度範囲が保証されています。

  • 特徴

    • AEC-Q100認定済み
    • 最大測定範囲を±3.85gまたは±7.7gからユーザが選択できる3軸加速度センサ
    • 広帯域でフラットな周波数応答:DCから最大2.4kHz(Typ.)まで
    • 低遅延(リーディング・チェーン全体):266µs @ 2kHz(Typ.)
    • 超低ノイズ密度(X軸およびY軸:30µg/√Hz(Typ.)、Z軸:50µg/√Hz)
    • センサ・データ用にTDM(8kHz / 16kHz / 24kHz)スレーブ・インタフェース、およびセンサ設定用にI²Cインタフェース
    • 供給電圧:1.71V~2.1V
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 自己診断機能搭載
    • 小型パッケージ:LGA 2.5mm x 2.5mm x 0.86mm 14リード
    • 10000gの高い耐衝撃性
    • 鉛フリー、ECOPACKおよびRoHS準拠

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - AIS25BA

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
AIS25BATR
量産中
LGA 14L 2.5x2.5x0.86 mm Ecopack2 10 2022-07-04T00:00:00.000+02:00

AIS25BATR

Package:

LGA 14L 2.5x2.5x0.86 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

LGA 14L 2.5x2.5x0.86 mm

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Longevity Commitment

10

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
AIS25BATR
Available at distributors

販売代理店在庫 AIS25BATR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

AIS25BATR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

AIS25BATR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。