製品概要
概要
The H3LIS200DL is a low-power high-performance 3-axis linear accelerometer belonging to the “nano” family, with digital I2C/SPI serial interface standard output.
The device features ultra-low-power operational modes that allow advanced power saving and smart sleep-to-wakeup functions.
The H3LIS200DL has dynamically user-selectable full scales of ±100g/±200g and is capable of measuring accelerations with output data rates from 0.5 Hz to 1 kHz.
The H3LIS200DL is available in a small thin plastic land grid array package (LGA) and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.
-
特徴
- Wide supply voltage, 2.16 V to 3.6 V
- Low-voltage compatible IOs, 1.8 V
- Ultra-low power consumption down to 10 μA in low-power mode
- ±100g/±200g dynamically selectable full scales
- I2C/SPI digital output interface
- 8-bit data output
- Sleep-to-wakeup function
- 10000 g high shock survivability
- ECOPACK®, RoHS and “Green” compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
H3LIS200DLTR | 量産中 | LGA 16L 3.0x3.0x1 mm | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
H3LIS200DLTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
H3LIS200DLTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。