製品概要
概要
ISM330ISは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロセンサが搭載されたシステム・イン・パッケージ(SiP)です。高性能モードにおいて0.59mAで動作できるため、常時動作が可能な低消費電力を実現し、インダストリアル・ソリューションやIoTソリューションに最適なモーション体験を提供します。
ISM330ISの加速度の測定範囲は±2g / ±4g / ±8g / ±16g、角速度の測定範囲は±125dps / ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dpsより選択可能となっています。
ISM330ISは、プログラマブルな割込み機能のほか、4個の外部センサを接続可能なセンサ・ハブ機能を備え、最大6個のセンサ(内部加速度センサ、ジャイロセンサ、および4個の外部センサ)のセンサ・データを効率的に収集できます。
ISM330ISには、STのプロセッサとして新しいカテゴリとなるISPU(インテリジェント・センサ処理ユニット)が組み込まれており、センサ・データに依存するリアルタイム・アプリケーションをサポートします。ISPUは、超低電力、高性能、かつプログラマブルなコアで、信号処理やAIアルゴリズムをエッジ内で実行できます。ISPUの主なメリットは、自由度の高いC言語でのプログラミングや、用意されたいくつかのライブラリとサード・パーティのツール / IDEを使用した高度な開発エコシステムです。
アルゴリズムをリアルタイムで実行できる最適化された超低電力ハードウェア回路は、小型機器やアクセサリからIndustry 5.0の企業向けソリューション(異常検出、アセット・トラッキング、ファクトリ・オートメーションなど)に至るまで、あらゆるワイヤレス・センサ・ノードに対応した最新機能です。
ISM330ISはプラスチックのランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供されます。
-
特徴
- 3軸加速度センサの測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- 3軸ジャイロセンサの測定範囲:±125dps / ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps
- 内蔵ISPU:エッジ内で信号処理とAIアルゴリズムを実行してシームレスなデジタルライフ経験を提供できる、超低電力の高度にプログラム可能なコアです。
- 低消費電力:高性能モードで0.59mA、低電力モードで0.46mA(ジャイロセンサと加速度センサのみでISPUは含まない)
- 低ノイズ:高性能モードで70µg/√Hz
- 追加可能な外部センサ(最大4個)からデータを効率的に収集するセンサ・ハブ機能
- SPI / I²Cシリアル・インタフェース
- アナログ電源電圧:1.71V~3.6V、独立I/O電源(1.62V)搭載
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
- 温度センサ搭載
- コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.83mm
- ECOPACKおよびRoHS準拠
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 10 Aug 2023 | 10 Aug 2023 |
アプリケーションノート (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 05 Aug 2022 | 05 Aug 2022 |
テクニカル・ノート & 技術解説 (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
8.0 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2025 |
設計ノート & ヒント (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Jan 2022 | 24 Jan 2022 | ||
1.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
1.1 | 21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 |
プレゼンテーション (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 13 Apr 2023 | 13 Apr 2023 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 03 Mar 2025 | 03 Mar 2025 |
パンフレット (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | ||
2.0 | 16 Aug 2021 | 16 Aug 2021 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
ISM330ISNTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 | |
ISM330ISTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ISM330ISNTR | 量産中 | 3.977 / 1k | 5 distributors | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 85 | ||||
ISM330ISTR | 量産中 | 3.977 / 1k | 5 distributors | LGA 14L 2.5x3x0.86 mm | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 85 |
ISM330ISNTR 量産中
ISM330ISTR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。