製品概要
概要
The LPS27HHTW is an ultra-compact piezoresistive absolute pressure sensor which functions as a digital output barometer. The device also embeds a temperature sensor to monitor ambient temperature. The LPS27HHTW comprises a sensing element and an IC interface which communicates through I²C, MIPI I3CSM or SPI from the sensing element to the application.
The sensing element, which detects absolute pressure, consists of a suspended membrane manufactured using a dedicated process developed by ST.
The LPS27HHTW is available in a ceramic LGA package with metal lid. It is guaranteed to operate over a temperature range extending from -40 °C to +85 °C. The package is holed to allow external pressure to reach the sensing element. Gel inside the IC protects the electrical components from water and the metal cap is grounded electrically for better ESD robustness.
-
特徴
- Pressure sensor with water-resistant package
- Potting gel and grounded metal cap
- 260 to 1260 hPa absolute pressure range
- Current consumption down to 4 µA
- Absolute pressure accuracy: 0.5 hPa
- Low pressure sensor noise: 0.7 Pa
- Temperature accuracy: ±1.5 °C
- Embedded temperature compensation
- 24-bit pressure data output
- ODR from 1 Hz to 200 Hz
- SPI, I²C or MIPI I3CSM interfaces
- Embedded FIFO
- Interrupt functions: Data-Ready, FIFO flags, pressure thresholds
- Supply voltage: 1.7 to 3.6 V
- ECOPACK lead-free compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
LPS27HHTWTR | 量産中 | CERAMIC CCLGA 2.7X2.7X1.85 10L | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LPS27HHTWTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LPS27HHTWTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。