製品概要
概要
LSM6DSV16BXは、3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル・ジャイロセンサを統合したシステム・イン・パッケージです。異なる設定やフィルタリング構成に対応した3つの独立コア(トリプル・コア)を内蔵し、加速度センサ、ジャイロセンサおよびQvar検出のデータを個別に処理することができます。
LSM6DSV16BXでは、小型パッケージ(2.5mm x 3.0mm x 0.71mm)にUIセンサ、オーディオ加速度センサ、およびQvarセンサが統合されています。
高性能モードのUIセンサは0.6mAという低消費電流で動作し、アプリケーション内での常時動作を実現。ウェアラブル機器や完全ワイヤレス・イヤホン(TWS)機器に最適なモーション体験を提供します。
LSM6DSV16BXには、先進的な専用機能とIoTアプリケーションに適応するAI機能とフィルタを備えた機械学習コアやステート・マシンも備え、オーディオおよびモーション・データの処理を行うことができます。
また、外部電極を用いて人の存在や動きの検知性能を改善できるQvar(電荷変動検出)センサが組み込まれています。さらに、外部からのアナログ入力信号をデジタル信号に変換できるアナログ・ハブも組み込まれています。
-
特徴
- UI、骨伝導、およびQvarセンシング用トリプル・コア
- 消費電流:0.95mA(コンボ・ハイパフォーマンス・モードおよびTDM動作時)
- 加速度センサとジャイロセンサ両方の消費電力を抑えることで常時動作を実現
- 最大4.5KBのスマートFIFO
- 加速度センサの測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
- ジャイロセンサの測定範囲:±125dps / ±250dps / ±500dps / ±1000dps / ±2000dps / ±4000dps
- アナログ電源電圧:1.71V~3.6V
- 独立したI/O電源(広範囲:1.08V~3.6V)
- コンパクトなフットプリント:2.5mm x 3mm x 0.71mm
- シリアル・インタフェース:SPI / I²Cおよびメイン・プロセッサとのデータ同期が可能なMIPI I3C® v1.1)
- TDM スレーブ・インタフェース
- 先進的な歩数計 / ステップ検出 / ステップ・カウンタ
- モーション検出 / 傾き検出
- 標準的な割り込み機能:自由落下検出、ウェイクアップ検出、6方向検出、シングル / ダブルクリック
- 960Hzという高レートでの加速度センサ、ジャイロセンサ、およびQvarセンサからのデータを処理できるプログラマブルなステート・マシン
- AIアプリケーション向けの機能およびフィルタを備えた機械学習コア内蔵
- Qvar(電荷変動検出)搭載
- アナログ入力データをA/D変換するアナログ・ハブ搭載
- 低消費電流センサ・フュージョン・アルゴリズム搭載
- 温度センサ搭載
- ECOPACKおよびRoHS準拠
おすすめ製品
注目ビデオ
Would you like to design smaller and more precise hearables with lower power consumption and higher performance at the same time? ST has developed a new IMU that solves all your problems! LSM6DSV16BX is an intelligent device capable of edge processing with AI algorithms, sensor fusion low power, and on-the-fly self-configuration for sports earbuds, hearing aids, AR/VR headsets, and smart glasses.
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
LSM6DSV16BXTR | 量産中 | LGA 14L 2.5x3x0.74 mm | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LSM6DSV16BXTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LSM6DSV16BXTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。