製品概要
概要
STM32C031x4/x6メインストリーム・マイクロコントローラは、最大48MHzの周波数で動作する高性能Arm® Cortex®-M0+32bit RISCコアをベースにしています。高集積度を備えたこれらの製品は、家庭用、産業用、家電用など幅広いアプリケーションに適しており、モノのインターネット(IoT)ソリューションにも対応しています。
このデバイスには、メモリ保護ユニット(MPU)、高速の内蔵メモリ(12KBのSRAMと最大32KBのFlashプログラム・メモリ、読取り / 書込み保護付き)、DMA、広範なシステム機能、拡張I/O、ペリフェラルが搭載されています。このデバイスは、標準の通信インタフェース(1つのI2C、1つのSPI / 1つのI2S、2つのUSART)、最大21チャネルの12bit A/Dコンバータ(2.5MSps)、低消費電力RTC、高度な制御PWMタイマ、4つの汎用16bitタイマ、2つのウォッチドッグ・タイマ、およびSysTickタイマを備えています。
周囲温度-40℃~+125℃、電源電圧2.0V~3.6Vで動作します。最適化された動的消費電力と省電力モードを組み合わせることで、低消費電力アプリケーションの設計が可能になります。
デバイスは20ピン~48ピンのパッケージに収納されています。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- コア:Arm® 32bit Cortex®-M0+ CPU、周波数は最大48MHz
- 動作温度:-40℃~+85℃ / +105℃ / +125℃
- メモリ
- 保護機能付き最大32KBのFlashメモリ
- ハードウェア・パリティ・チェック付き12KBのSRAM
- CRC演算ユニット
- リセットとパワー・マネージメント
- 電圧範囲:2.0V~3.6V
- パワーオン / パワーダウン・リセット(POR / PDR)
- プログラム可能なブラウンアウト・リセット(BOR)
- 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN
- クロック管理
- 水晶発振器(4MHz~48MHz)
- 較正機能付き32kHz水晶発振器
- 内部48MHz RCオシレータ(±1%)
- 内部32kHz RCオシレータ(±5%)
- 最大45個の高速I/O
- すべて外部割込みベクタにマッピング可能
- すべて5V耐性
- 柔軟性の高いマッピングが可能な3チャネルDMAコントローラ
- 12bit、0.4µs A/Dコンバータ(最大19の拡張チャネル)
- 変換範囲:0V~3.6V
- 8つのタイマ:高度なモータ制御用の16bit、4つの汎用16bit、2つのウォッチドッグ、SysTickタイマ
- アラーム付きカレンダRTC
- 通信インタフェース
- 1つのI2Cバス・インタフェースは、追加の電流シンクで高速モード・プラス(1Mbit/s)をサポートし、SMBus / PMBus™およびSTOPモードからのウェイクアップをサポートします。
- マスタ / スレーブ同期SPI付き2つのUSARTで、1つはISO7816インタフェース、LIN、IrDA機能、自動ボーレート検出、ウェイクアップ機能をサポート
- 4bit~16bitのプログラム可能なビットフレーム付き1つのSPI(24Mbit/s)、I²Sインタフェースとマルチプレクス、USART経由で追加の2つのSPI
- 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
- すべてのパッケージがECOPACK 2準拠
回路ダイアグラム
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 01 Oct 2024 | 01 Oct 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 28 Jan 2025 | 28 Jan 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32C031G4U6 | 量産中 | UFQFPN 28 4x4x0.6 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32C031G4U6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32C031G4U6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。