製品概要
概要
The STM32F102xx medium-density USB access line incorporates the high-performance Arm® Cortex®-M3 32-bit RISC core operating at a 48 MHz frequency, high-speed embedded memories (Flash memory of 64 or 128 Kbytes and SRAM of 10 or 16 Kbytes), and an extensive range of enhanced peripherals and I/Os connected to two APB buses. All devices offer standard communication interfaces (two I2Cs, two SPIs, one USB and three USARTs), one 12-bit ADC and three general-purpose 16-bit timers.
The STM32F102xx family operates in the –40 to +85 °C temperature range, from a 2.0 to 3.6 V power supply. A comprehensive set of power-saving mode allows the design of low-power applications.
The STM32F102xx medium-density USB access line is delivered in the LQFP48 7 × 7 mm and LQFP64 10 × 10 mm packages.
The STM32F102xx medium-density USB access line microcontrollers are suitable for a wide range of applications.
-
特徴
- Core: Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU
- 48 MHz maximum frequency, 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) performance at 0 WS memory access
- Single-cycle multiplication and hardware division
- メモリ
- 64 or 128 Kbytes of Flash memory
- 10 or 16 Kbytes of SRAM
- Clock, reset and supply management
- 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os
- POR, PDR and programmable voltage detector (PVD)
- 4-to-16 MHz crystal oscillator
- Internal 8 MHz factory-trimmed RC
- Internal 40 kHz RC
- PLL for CPU clock
- 32 kHz oscillator for RTC with calibration
- Low power
- Sleep, Stop and Standby modes
- VBAT supply for RTC and backup registers
- Debug mode
- Serial wire debug (SWD) and JTAG interfaces
- DMA
- 7-channel DMA controller
- Peripherals supported: timers, ADC, SPIs, I2Cs and USARTs
- 1 × 12-bit, 1.2 µs A/D converter (up to 16 channels)
- Conversion range: 0 to 3.6 V
- Temperature sensor
- Up to 51 fast I/O ports
- 37/51 I/Os all mappable on 16 external interrupt vectors and almost all 5 V-tolerant
- Up to six timers
- Three 16-bit timers, each with up to four IC/OC/PWM or pulse counter
- Two watchdog timers (Independent and Window)
- SysTick timer: 24-bit downcounter
- Up to eight communication interfaces
- Up to two I2C interfaces (SMBus/PMBus)
- Up to three USARTs (ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control)
- Up to two SPIs (12 Mbit/s)
- One USB 2.0 full speed interface
- CRC calculation unit, 96-bit unique ID
- ECOPACK packages
- Core: Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.2 | 03 Nov 2017 | 03 Nov 2017 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 13 Aug 2024 | 13 Aug 2024 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32F102CBT6 | 量産中 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32F102CBT6TR | 量産中 | LQFP 48 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32F102CBT6 | | | 4 distributors |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32F102CBT6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32F102CBT6 量産中
STM32F102CBT6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。