STM32H503KB

量産中
Design Win Education

128KB Flash、32KB RAM、250MHz CPUを備えた高性能Arm Cortex-M33マイコン

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

STM32H503xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとする高性能マイクロコントローラ・ファミリ(STM32H5シリーズ)です。最大動作周波数は250 MHzです。

Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Armの単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。

また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(128KBのデュアルバンクFlashメモリと32KBのSRAM)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

また、セキュアなライフ・サイクル・マネージメント、書込み保護、保護領域の非表示といった、組込みFlashメモリとSRAMのための複数の保護メカニズムを備えています。

本製品は、HASHハードウェア・アクセラレータと真性乱数発生器といった、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。

本製品は、アクティブ・タンパ検知と、過渡摂動攻撃や環境摂動攻撃に対する保護を提供します。こうした保護は、攻撃を受けた場合、機密データを消去するいくつかの内部モニタにより実現しています。

本製品は、高速12bit ADC、2個のDACチャネル、オペアンプ、コンパレータ、低消費電力RTC、1個の32bit汎用タイマ、1個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、1個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、2個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、標準および高度な通信インタフェースとして2個のI²C、I²Cと共有する2個のI3C、マルチプレックス全二重I2Sを備えた3個のSPI、3個のUSARTと1個の低消費電力UART、1個のFDCAN、1個のUSBフルスピードも備えています。

動作温度範囲は、-40℃~+85℃ / 105℃、低損失(接合部温度+130℃)で125℃までで、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

ADC、DAC、コンパレータ、オペアンプ用のアナログ独立電源入力や、いくつかのGPIO用の専用電源入力など、いくつかの独立電源がサポートされています。バックアップ・バッテリを接続するためのVBAT入力が用意されています。このバッテリはRTC機能を有し、32個の32bitレジスタと2KB SRAMをバックアップします。

本製品は、25ピンから64ピンまでの5つのパッケージで提供されます。

  • 特徴

    • コア
      • FPU、最大周波数250 MHz、MPU、375 DMIPS(Dhrystone 2.1)、DSP命令を備えたArm® Cortex®-M33 CPU
    • ART アクセラレータ
      • Flashメモリから0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ(最大周波数:250 MHz)
    • ベンチマーク
      • 1.5DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 1023 CoreMark®(4.092 CoreMark®/MHz)
    • メモリ
      • 128KBのECC付き内蔵Flashメモリ、2バンクの書込み中読出し(read-while-write)
      • 2KB OTP(一度だけプログラム可能)
      • ECC付き32KB SRAM
      • 2KBのバックアップSRAM(最も低い動作電力モードで使用可能)
    • クロック、リセット、供給管理
      • 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD、およびBOR
      • 組込みレギュレータ(LDO)
      • 内部発振器:64MHz HSI、48MHz HSI48、4MHz CSI、32kHz LSI
      • システム・クロック、USB、オーディオ、およびADC用の2個のPLL
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
    • 低消費電力モード
      • SLEEP、STOP、STANDBYモード
      • RTC用VBAT供給、32個のバックアップ・レジスタ(32bit)
    • 汎用I/O
      • 最大49個の割込み機能付き高速I/O(ほとんどのI/Oは5V耐性)
      • 最大9個のI/O、1.08Vまで独立供給可能
    • アナログ
      • 1個の12bit ADC、最大2.5MSPS
      • 1個の12bitデュアルチャネルDAC
      • 1個の超低消費電力コンパレータ
      • 1個のオペアンプ(バンド幅7MHz)
    • 1個のデジタル温度センサ
    • 最大11個のタイマ
      • 16bitタイマ6個(STOPモードで使用可能な低消費電力16bitタイマ2個を含む)および32bitタイマ1個
      • 2個のウォッチドッグ
      • 1個のSysTickタイマ
      • ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
    • 通信インタフェース
      • 最大2個のI2C FM + インタフェース(SMBus/PMBus®
      • 最大2個のI3CをI2Cと共有
      • 最大3個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)および1個のLPUART
      • 最大3個のSPI(内部オーディオPLLまたは外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は3個のUSARTからの最大3個の追加SPIを含む)
      • 1個のFDCAN
      • 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
    • CPUの負荷を軽減する2個のDMAコントローラ
    • セキュリティ
      • HASH(SHA-1、SHA-2)、HMAC
      • 真性乱数発生器
      • 96bitユニークID
      • アクティブ・タンパ
    • デバッグ
      • 認証済みデバッグ
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)およびJTAGインタフェース
    • ECOPACK2対応パッケージ

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32H503KB

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32H503KBU6
量産中
UFQFPN 32 5x5x0.55 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32H503KBU7
量産中
UFQFPN 32 5x5x0.55 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32H503KBU7TR
量産中
UFQFPN 32 5x5x0.55 mm インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32H503KBU6

Package:

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32H503KBU7

Package:

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32H503KBU7TR

Package:

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

UFQFPN 32 5x5x0.55 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
Ethernet
最小
最大
STM32H503KBU7TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32H503KBU7TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H503KBU6
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32H503KBU6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H503KBU7
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32H503KBU7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32H503KBU7TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32H503KBU7TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

6

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

24

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

10

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

1

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

Ethernet:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32H503KBU6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32H503KBU6

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

6

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

24

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

10

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

1

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

Ethernet:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32H503KBU7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32H503KBU7

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

6

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

24

Integrated op-amps:

1

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

10

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

1

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

Ethernet:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。