製品概要
主な利点
Rich interfaces
1x Ethernet ports with TSN support, PCIe/USB3.0 and more. Parallel and MIPI CSI-2 for camera. Parallel for display.
Enhanced security
Advanced security features with SESIP3 target certification supporting security functions for IoT and industrial applications.
Heterogeneous processing
Cortex-A35 and Cortex-M33.
概要
STM32MP25xC/Fデバイスは、最大1.5GHzで動作する高性能シングルコアまたはデュアルコアArm® Cortex®-A35 64bit RISCコアをベースにしています。Cortex®-A35プロセッサは、各CPUに32KBのL1命令キャッシュ、各CPUに32KBのL1 DCACHE、および512KBのL2キャッシュを搭載しています。Cortex®-A35プロセッサは、非常に効率的な8段のインオーダ・パイプラインを使用しており、面積と電力効率を最大化しながら、Armv8-Aの全機能を提供するために広範囲にわたって最適化されています。
STM32MP25xC/Fデバイスは、最大400MHzの周波数で動作するCortex®-M33 32bit RISCコアも内蔵しています。Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をサポートしています。また、Cortex®-M33はDSP命令のセット、TrustZone®およびメモリ保護ユニット(MPU)をサポートしているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
また、このデバイスは、最大200MHz(バックアップ・レギュレータから実行時は16MHz)の周波数で動作するCortex®-M0+ 32bit RISCコアも内蔵しています。このプロセッサはSmartRunドメインに位置し、他のすべてのプロセッサとドメインが停止しているときに、超低消費電力のペリフェラル・アクティビティを確保するために使用できます。
STM32MP25xC/Fデバイスは、最大900MHzで動作する3D GPU(VeriSilicon®、OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.3、OpenCL 3.0、OpenVX 1.3)を内蔵し、最大150Mtriangle/s、900Mpixel/sの性能を実現することもできます。
GPUは、最大900MHzで動作するニューラル・プロセッサ・ユニット(VeriSilicon®、TensorFlowLite、ONNX、Linux NN)を提供できます。
STM32MP25xC/Fデバイスは、最大32Gbit(4GB)の外部メモリ、最大1066MHzの16bitまたは32bit DDR3L、最大1200MHzの16bitまたは32bitのLPDDR4またはDDR4をサポートする外部SDRAMインタフェースを備えています。SDRAMの値はAES-128で暗号化できます。
このデバイスには高速のメモリが内蔵されています:808KBの内蔵SRAM(256KBのAXI SYSRAM、128KBのAXIビデオSRAM(汎用として使用可能)、各128KBのAHB SRAMの2バンク、SmartRunドメインの8KB、8KB、16KBのAHB SRAMの3バンク、バックアップドメインの128KBのAHB SRAM)、および、APBバス、AHBバス、32bitマルチAHBバス・マトリックス、内部および外部メモリへのアクセスをサポートする128/64bitマルチレイヤAXI相互接続に接続された広範な拡張I/Oとペリフェラル。
各デバイスは、3個のA/Dコンバータ、低消費電力セキュアRTC、12個の汎用16bitタイマ、4個の汎用32bitタイマ、モータ制御用の3個のPWMタイマ、5個の低消費電力タイマ、真性乱数生成器(RNG)、暗号化アクセラレーション・セルを備えています。
STM32MP25xC/Fデバイスは、ビデオ・エンコーダとビデオ・デコーダを備えています。
このデバイスは、8つの多機能デジタル・フィルタ(MDF)と、1つのサウンド・アクティビティ検出機能(ADF)付き専用オーディオ・デジタル・フィルタをサポートしています。
このデバイスは、以下の標準および高度な通信インタフェースを備えています。
標準ペリフェラル
- 8つのI2C
- 4つのI3C
- 4つのUSARTと5つのUART
- 1つの低消費電力UART
- 8つのSPI、3つのI2S全二重通信マスタ / スレーブ。I2Sペリフェラルのクロックは、専用の内部オーディオPLLまたは外部クロックを介して実現できます。
- 4つのSAIシリアル・オーディオ・インタフェース
- 1つのSPDIF Rxインタフェース
- 3つのSDMMCインタフェース
- ハイスピードPHY内蔵USB 2.0ホスト
- USB2.0/3.0デュアル・ロール・データ、ハイスピードPHYおよび5Gbits/s SuperSpeed PHYの両方を搭載
- 3つのFDCANインタフェース(うち1つはTTCANモード対応)(オプション)
- 2つのギガビット・イーサネット・インタフェース、TSN対応(オプション)
- 1つの、ETH1に接続され、2つの外部PHYインタフェースを提供するギガビット・イーサネット・スイッチ、TSN対応(オプション)
アドバンスト・ペリフェラル
- 1つのフレキシブル・メモリ・コントロール(FMC)インタフェース
- 2つのOcto-SPI Flashメモリ・インタフェース、オンザフライでのコンテンツの復号が可能
- CMOSセンサ用の2つのカメラ・インタフェース、1つは基本的なISP、デモザイク、パラレルまたはMIPI CSIインタフェース付き
- 1つのLCD-TFTディスプレイ・インタフェース
- 1つのMIPI DSIディスプレイ・インタフェース(オプション)
- 1つのLVDSディスプレイ・インタフェース(オプション)
幅広い省電力モードにより、低消費電力アプリケーションを設計できます。
STM32MP25xC/Fデバイスは、0.5mm~0.8mmピッチの最大436ボールまでのさまざまなパッケージで提供されています。付属するペリフェラルのセットは、選択したデバイスによって変わる場合があります。
これらの特徴により、STM32MP25xC/Fデバイスは、家庭用、産業用、大型家電、医療用など幅広いアプリケーションに適しています。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- 最大64bitのデュアルコアArm® Cortex®-A35
- 最大1.5GHz
- 各コアに32KB I + 32KB Dレベル1キャッシュ
- 512KBの統合レベル2キャッシュ
- Arm® NEON™およびArm® TrustZone®
- 32bit Arm® Cortex®-M33、FPU / MPU搭載
- 最大400MHz
- L1 16KB I / 16KB D
- Arm® TrustZone®
- SmartRunドメインの32bit Arm® Cortex®-M0+
- 最大200MHz(自律モードでは最大16MHz)
- 最大64bitのデュアルコアArm® Cortex®-A35
- メモリ
- 最大4GBの外部DDRメモリ
- 最大DDR3L-2133 16bit/32bit
- 最大DDR4-2400 16bit/32bit
- 最大LPDDR4-2400 16bit/32bit
- 808KB内蔵SRAM:256KB AXI SYSRAM、128KB AXIビデオRAMまたはSYSRAM拡張、256KB AHB SRAM、バックアップ・ドメイン内ECC付き128KB AHB SRAM、バックアップ・ドメイン内ECC付き8KB SRAM、SmartRunドメイン内32KB
- 2つのOcto-SPIメモリ・インタフェース
- 最大16bitのデータ・バス付きの柔軟な外部メモリコントローラ:外部ICを接続するためのパラレル・インタフェース、最大8bit ECC付きSLC NANDメモリ
- 最大4GBの外部DDRメモリ
- セキュリティ / 安全性
- セキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、アクティブ・タンパ、環境モニタ、ディスプレイ・セキュア・レイヤ、ハードウェア・アクセラレータ
- 完全なリソース分離フレームワーク
- リセットとパワー・マネージメント
- 1.71V~1.95Vおよび2.7V/3.0V~3.6Vのマルチ・セクションI/O供給電圧
- POR、PDR、PVD、およびBOR
- RETRAM、BKPSRAM、VSWおよびSmartRunドメイン用のオンチップLDOおよびパワー・スイッチ
- Cortex®-A35およびGPU/NPU(存在する場合)専用電源
- 内部温度センサ
- 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBY
- STANDBYモードでのDDRメモリ保持
- PMICコンパニオン・チップの制御
- 低消費電力
- クロック管理
- 内部オシレータ:64MHz HSI、4MHz/16MHz MSI、32kHz LSI
- 外部オシレータ:16MHz~48MHz HSE、32.768kHz LSE
- 最大8つの分数モード付きPLL
- 汎用入出力ポート
- 最大172の割込み機能付きセキュアI/Oポート
- 最大6つのウェイクアップ入力
- 最大8つのタンパ入力ピン+8つのアクティブ・タンパ出力ピン
- 最大172の割込み機能付きセキュアI/Oポート
- 相互接続マトリックス
- バス・マトリックス
- 128bit、64bit、32bit STNoC相互接続、最大600MHz
- 32bit Arm® AMBA® AHB相互接続、最大400MHz
- バス・マトリックス
- CPU負荷を軽減する4つのDMAコントローラ
- 合計48+4の物理チャネル
- 3つのデュアル・マスタ・ポート、高性能汎用ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(HPDMA)、各16チャネル
- SmartRunドメインで4チャネルを持つ1つの低消費電力DMAコントローラ
- 最大51個の通信ペリフェラル
- 8x I2C FM+(1Mbit/s、SMBus/PMBus®)
- 4x I3C(12.5Mbit/s)
- 5x UART + 4× USART(12.5Mbit/s、ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、SPI)+ 1× LPUART
- 8× SPI(50Mbit/s、内部オーディオPLLまたは外部クロックを介した3つのオーディオ・クラス精度付き全二重通信I2Sを含む)(OCTOSPI付き+2、USART付き+4)
- 4x SAI(ステレオ・オーディオ:I2S、PDM、SPDIF Tx)
- 4つの入力のSPDIF Rx
- 3x 最大8bit SDMMC(SD / e•MMC™ / SDIO)
- CAN FDプロトコルをサポートする最大3つのCANコントローラ(うち1台はタイムトリガCAN(TTCAN)をサポート)
- 1x 480Mbits/s PHY内蔵USB 2.0ハイスピード・ホスト
- 1x USB 2.0/3.0ハイスピード / SuperSpeedデュアル・ロール・データ、480Mbits/sおよび5Gbits/s PHY内蔵(5Gbits/s PHYはPCI Expressと共有)
- 1x USB Type-C® Power Delivery制御、2つのCCラインPHY搭載
- 1x PCI Express、5Gbits/s PHY内蔵(PHYはUSB 3.0 SuperSpeedと共有)
- 最大3x ギガビット・イーサネット・インタフェース
- 1x ギガビット・イーサネットGMAC、1つのPHYインタフェース付き(オプション)
- 1x ギガビット・イーサネットGMAC、1つの外部PHYインタフェース付き、オプションで2つの外部PHYインタフェースを提供する1つの内蔵イーサネット・スイッチに内部接続可能
- TSN、IEEE 1588v2ハードウェア、MII / RMII / RGMII
- カメラ・インタフェース#1(5Mpixel@30fps)
- MIPI CSI-2®、各最大2.5Gbit/sの2x データ・レーン
- 8bit~16bitパラレル、最大120MHz
- RGB、YUV、JPG、Lite-ISP付きRawBayer
- Lite-ISP、デモザイク、縮小、クロップ、3ピクセル・パイプライン
- カメラ・インタフェース#2(1Mpixel@15fps)
- 8bit~14bitパラレル、最大80MHz
- RGB、YUV、JPG
- クロップ
- 最大16bit入出力デジタル・パラレル・インタフェース
- 7つのアナログ・ペリフェラル
- 3x 最大分解能12bitのA/Dコンバータ(各最大5Msps、最大23チャネル)
- 内部温度センサ(DTS)
- 1x マルチファンクション・デジタル・フィルタ(MDF)、最大8チャネル/8フィルタ付き
- 1x オーディオ・デジタル・フィルタ(ADF)、1フィルタ、サウンド・アクティビティ検出機能付き
- 内部(VREFBUF)または外部A/Dコンバータ・リファレンスVREF+
- グラフィックス
- オプションの3D GPU:VeriSilicon® - 最大900MHz
- OpenGL® ES 3.1 - Vulkan 1.3
- OpenCL™ 3.0、OpenVX™ 1.3
- 最大150Mtriangle/s、900Mpixel/s
- LCD-TFTコントローラ、最大24bit // RGB888
- 最大FHD(1920x1080)@60fps
- セキュア・レイヤを含む3レイヤ
- YUV対応、90°出力回転
- オプションのMIPI DSI®、4x データ・レーン、各最大2.5Gbit/s
- 最大QXGA(2048x1536)@60fps
- オプションのFPD-1およびOpenLDI JEIDA/VESA(LVDS)、4x データレーンの最大2x リンク、1レーンあたり最大1.1Gbit/s
- 最大QXGA(2048x1536)@60fps
- オプションの3D GPU:VeriSilicon® - 最大900MHz
- 人工知能(AI)
- オプションのNPU VeriSilicon® - 最大900MHz
- TensorFlowLite - ONNX - Linux NN
- オプションのNPU VeriSilicon® - 最大900MHz
- ビデオ処理
- オプションの最大600MHzのハードウェア・ビデオ・エンコーダおよびデコーダ
- H264/VP8最大FHD(1920x1080)@60fps
- JPEG最大500Mpixel/s
- 128KBのビデオRAM
- オプションの最大600MHzのハードウェア・ビデオ・エンコーダおよびデコーダ
- 最大34個のタイマと7個のウォッチドッグ
- 4x 32bitタイマ、最大4つのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を装備
- 3x 高度な16bitモータ制御タイマ
- 10x 16bit汎用タイマ(PWMなしの基本タイマ2個を含む)
- 5x 16bit低消費電力タイマ
- サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダを備えたセキュアRTC
- 最大2x 4つのCortex®-A35システム・タイマ(セキュア、非セキュア、仮想、ハイパーバイザ)
- 2x SysTick Cortex®-M33タイマ(セキュア、非セキュア)
- 1x SysTick Cortex®-M0+タイマ
- 7x ウォッチドッグ(5x 独立、2x ウィンドウ)
- ハードウェア・アクセラレーション
- AES-128、AES-192、AES-256、DES/TDES
- SCA耐性セキュアAES-256
- SCA耐性RSA、ECC、ECDSA
- HASH(SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA3)、HMAC
- 真性乱数生成器
- CRC演算ユニット
- “On-the-fly” DDR暗号化/復号化(AES-128)
- “On-the-fly” OTFDEC Octo-SPI Flashメモリ復号化(AES-128)
- デバッグモード
- Arm® CoreSight™トレースおよびデバッグ:SWDおよびJTAGインタフェース
- 96bitのユニークIDを含む12288bitのヒューズ
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 04 Nov 2024 | 04 Nov 2024 |
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 May 2024 | 02 May 2024 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32MP251CAI3 | 量産中 | TFBGA 436 18x18x1.2 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP251CAJ3 | 開発中 | TFBGA 361 16x16x1.2 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP251CAK3 | 量産中 | VFBGA 424 14x14x1.0 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP251CAL3 | 量産中 | VFBGA 361 10x10X1.0 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP251CAI3
Package:
TFBGA 436 18x18x1.2 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
STM32MP251CAK3
Package:
VFBGA 424 14x14x1.0 P 0.5 mmMaterial Declaration**:
STM32MP251CAL3
Package:
VFBGA 361 10x10X1.0 P 0.5 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (min) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32MP251CAJ3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| ||||||||||
STM32MP251CAL3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| ||||||||||
STM32MP251CAK3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| ||||||||||
STM32MP251CAI3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STM32MP251CAJ3 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP251CAL3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP251CAK3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP251CAI3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。