STM32U073MC

量産中
Education Education

256KBのFlashメモリ、LCD、USB、56MHz CPUを備えた超低消費電力Arm Cortex-M0+マイコン

Download datasheet Order Direct

製品概要

主な利点

省エネルギー

  • クラスで最も低い静的消費電力
  • 柔軟性を高める多くの超低消費電力モード

高い互換性

  • STM32開発エコシステムを活用
  • 複数のSTM32製品とのピン配置互換性

コスト効率

  • 高集積により部品コストを削減
  • 魅力的な価格設定

概要

STM32U073x8/B/Cは、高性能Arm® Cortex®-M0+ 32bit RISCコアをベースとする超低消費電力マイコンで、最大56MHzの周波数で動作します。

STM32U073x8/B/Cデバイスには、ハイスピード・メモリ(最大256KBのFlashメモリと40KBのSRAM(ハードウェア・パリティ・チェック機能付き))と、APBバスとAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

また、読出し保護や書込み保護など、組込みFlashメモリやSRAMの保護メカニズムも組み込まれています。

STM32U073x8/B/Cデバイスは、12bit ADC、12bit DAC、2個の内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1個のオペアンプ、低消費電力RTC、1個の汎用32bitタイマ、1個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、3個の汎用16bitタイマ、3個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、最大21個の静電容量式センシング・チャネル、および8x48または4x52セグメントを駆動可能な昇圧コンバータ内蔵LCDコントローラを内蔵しています。

また、標準および高度な通信インタフェースとして4個のI2C、3個のSPI、4個のUSART、3個の低消費電力UART、および1個のクリスタルレスUSBフルスピード・デバイスも備えています。

STM32U073x8/B/Cは、内蔵のLDOレギュレータを使用して、1.71Vdd~3.6Vdd電源から-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)および-40℃~+125℃(接合部温度+130℃)の温度範囲で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ用のアナログ独立電源入力と、RTCとバックアップ・レジスタのバックアップを可能にするVBAT入力といった独立電源に対応しています。

STM32U073x8/B/Cは、32ピンから81ピンまでの8つのパッケージで提供されます。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用。
    • 超低消費電力(超低消費電力デバイス)
      • 電源電圧:1.71V~3.6V
      • 動作温度範囲:-40℃~+85℃ / 125℃
      • VBATモード:130nA(RTC および 9 x 32bitバックアップ・レジスタ使用時)
      • SHUTDOWNモード(6ウェイクアップ・ピン):16nA
      • STANDBYモード(6ウェイクアップ・ピン):160nA(RTCあり)、30nA(RTCなし)
      • STOP2モード:825nA(RTCあり)、695nA(RTCなし)
      • RUNモード(LDOモード):52μA/MHz
      • Batch Acquisition Mode(BAM)
      • STOPモードからのウェイクアップ:4μs
      • ブラウンアウトリセット(BOR)
    • コア
      • 32bit Arm® Cortex®-M0+ CPU、 最大56MHzの周波数
    • ART アクセラレータ
      • Flashメモリからの0ウェイトステート実行を可能にする1KB命令キャッシュ
    • ベンチマーク
      • 1.13DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 134 CoreMark®(56MHzで2.4CoreMark/MHz)
      • 407 ULPMark™-CP
      • 143 ULPMark™-PP
      • 19.7 ULPMark™-CM
    • メモリ
      • 最大256KBのシングルバンクFlashメモリ、独自仕様コード読出し保護機能
      • ハードウェア・パリティ・チェック付き40KB SRAM
    • 高機能アナログ・ペリフェラル(独立電源)
      • 1個の12bit ADC(変換時間0.4µs)、ハードウェア・オーバーサンプリングで最大16bit
      • 1個の12bit DAC出力チャネル、低消費電力のサンプルおよびホールド
      • 1個のPGA内蔵汎用オペアンプ(最大可変ゲイン:16)
      • 2個の超低消費電力コンパレータ
    • LCDドライバ
      • 8×48または4×52セグメント、昇圧コンバータ付き
    • 汎用入出力
      • 最大69個の高速I/O(ほとんどが5V耐性)
    • 20個の通信インタフェース
      • LPMとBCDを備えたUSB 2.0フルスピード・クリスタルレス・ソリューション
      • 7個のUSART / LPUART(SPI、ISO 7816、LIN、IrDA、モデム)
      • 高速モードおよび高速モード・プラス(最大1Mbit/秒)をサポートする4個のI2Cインタフェース
      • 3個のSPI、さらにSPIモードで4個のUSART
      • IRTIM(赤外線インタフェース)
    • セキュリティ
      • 顧客コードの保護
      • 堅牢な読出し保護(RDP):3つの保護レベル状態とパスワードベースの回帰(128bitパスワード)
      • ハードウェア保護機能(HDP)
      • セキュア・ブート
      • 真性乱数生成、NIST SP 800-90B認証候補
      • Arm® PSAレベル1およびSESIPレベル3認証候補
      • 5個のパッシブ耐タンパ・ピン
      • 96bitユニークID
    • クロック管理
      • 4MHz~48MHz水晶発振器
      • RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
      • 16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)内蔵
      • 低消費電力32kHz RC(±5%)内蔵
      • 内蔵マルチスピード100 kHz~48 MHzオシレータ、LSEによる自動補正(±0.25 %以下の精度)
      • クロック・リカバリ付き内部48MHz
      • システム・クロック、USB、ADC用PLL
    • 10個のタイマ、RTC、2個のウォッチドッグ
      • 1個の16bit高度モータ制御用タイマ、1個の32bitおよび3個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、3個の低電力16bitタイマ(STOPモードで使用可能)、2個のウォッチドッグ、SysTickタイマ
      • ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
    • CRC演算ユニット
    • 最大21本の静電容量検出チャネル
      • タッチキー、リニア、ロータリ・タッチ・センサに対応
    • 12チャネルDMAコントローラ
      • 柔軟性の高いマッピング(DMAMUX)
    • デバッグ
      • 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠。

回路ダイアグラム

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - STM32U073MC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ SMPS グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STM32U073MCI6
量産中
UFBGA 81 5x5x0.6 P 0.5 mm - インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00
STM32U073MCT6
量産中
LQFP 80 12x12x1.4 mm - インダストリアル Ecopack2 10 2025-01-01T00:00:00.000+01:00

STM32U073MCI6

Package:

UFBGA 81 5x5x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 81 5x5x0.6 P 0.5 mm

SMPS

-

Grade

Industrial

STM32U073MCT6

Package:

LQFP 80 12x12x1.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

LQFP 80 12x12x1.4 mm

SMPS

-

Grade

Industrial

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32U073MCI6
Available at 4 distributors

販売代理店在庫 STM32U073MCI6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 103 1
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 2940 1
AVNET AMERICA 200 0

販売代理店在庫データ: 4/21/2025

STM32U073MCT6
Available at 5 distributors

販売代理店在庫 STM32U073MCT6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 100 1
ANGLIA Live EUROPE 10 1
MOUSER WORLDWIDE 344 1
AVNET AMERICA 100 0
DIGIKEY WORLDWIDE 709 1

販売代理店在庫データ: 4/21/2025

STM32U073MCI6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32U073MCI6

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

7

Timers (typ) (32-bit):

-

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

69

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

-

USART (typ):

-

Number of Channels (typ):

-

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

103

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

2940

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

AVNET

在庫

200

Min.Order

0

地域

AMERICA Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/21/2025

STM32U073MCT6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32U073MCT6

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

7

Timers (typ) (32-bit):

-

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

68

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

-

USART (typ):

-

Number of Channels (typ):

-

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

Farnell Element14

在庫

100

Min.Order

1

ANGLIA Live

在庫

10

Min.Order

1

MOUSER

在庫

344

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

AVNET

在庫

100

Min.Order

0

地域

AMERICA Buy from Distributor

DIGIKEY

在庫

709

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 4/21/2025

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。