製品概要
主な利点
省エネルギー
- クラスで最も低い静的消費電力
- 柔軟性を高める多くの超低消費電力モード
高い互換性
- STM32開発エコシステムを活用
- 複数のSTM32製品とのピン配置互換性
コスト効率
- 高集積により部品コストを削減
- 魅力的な価格設定
概要
STM32U073x8/B/Cは、高性能Arm® Cortex®-M0+ 32bit RISCコアをベースとする超低消費電力マイコンで、最大56MHzの周波数で動作します。
STM32U073x8/B/Cデバイスには、ハイスピード・メモリ(最大256KBのFlashメモリと40KBのSRAM(ハードウェア・パリティ・チェック機能付き))と、APBバスとAHBバス、および32bitのマルチAHBバス・マトリックスに接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
また、読出し保護や書込み保護など、組込みFlashメモリやSRAMの保護メカニズムも組み込まれています。
STM32U073x8/B/Cデバイスは、12bit ADC、12bit DAC、2個の内蔵レール・ツー・レール・アナログ・コンパレータ、1個のオペアンプ、低消費電力RTC、1個の汎用32bitタイマ、1個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、3個の汎用16bitタイマ、3個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、最大21個の静電容量式センシング・チャネル、および8x48または4x52セグメントを駆動可能な昇圧コンバータ内蔵LCDコントローラを内蔵しています。
また、標準および高度な通信インタフェースとして4個のI2C、3個のSPI、4個のUSART、3個の低消費電力UART、および1個のクリスタルレスUSBフルスピード・デバイスも備えています。
STM32U073x8/B/Cは、内蔵のLDOレギュレータを使用して、1.71Vdd~3.6Vdd電源から-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)および-40℃~+125℃(接合部温度+130℃)の温度範囲で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
ADC、DAC、オペアンプ、コンパレータ用のアナログ独立電源入力と、RTCとバックアップ・レジスタのバックアップを可能にするVBAT入力といった独立電源に対応しています。
STM32U073x8/B/Cは、32ピンから81ピンまでの8つのパッケージで提供されます。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用。
- 超低消費電力(超低消費電力デバイス)
- 電源電圧:1.71V~3.6V
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃ / 125℃
- VBATモード:130nA(RTC および 9 x 32bitバックアップ・レジスタ使用時)
- SHUTDOWNモード(6ウェイクアップ・ピン):16nA
- STANDBYモード(6ウェイクアップ・ピン):160nA(RTCあり)、30nA(RTCなし)
- STOP2モード:825nA(RTCあり)、695nA(RTCなし)
- RUNモード(LDOモード):52μA/MHz
- Batch Acquisition Mode(BAM)
- STOPモードからのウェイクアップ:4μs
- ブラウンアウトリセット(BOR)
- コア
- 32bit Arm® Cortex®-M0+ CPU、 最大56MHzの周波数
- ART アクセラレータ
- Flashメモリからの0ウェイトステート実行を可能にする1KB命令キャッシュ
- ベンチマーク
- 1.13DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
- 134 CoreMark®(56MHzで2.4CoreMark/MHz)
- 407 ULPMark™-CP
- 143 ULPMark™-PP
- 19.7 ULPMark™-CM
- メモリ
- 最大256KBのシングルバンクFlashメモリ、独自仕様コード読出し保護機能
- ハードウェア・パリティ・チェック付き40KB SRAM
- 高機能アナログ・ペリフェラル(独立電源)
- 1個の12bit ADC(変換時間0.4µs)、ハードウェア・オーバーサンプリングで最大16bit
- 1個の12bit DAC出力チャネル、低消費電力のサンプルおよびホールド
- 1個のPGA内蔵汎用オペアンプ(最大可変ゲイン:16)
- 2個の超低消費電力コンパレータ
- LCDドライバ
- 8×48または4×52セグメント、昇圧コンバータ付き
- 汎用入出力
- 最大69個の高速I/O(ほとんどが5V耐性)
- 20個の通信インタフェース
- LPMとBCDを備えたUSB 2.0フルスピード・クリスタルレス・ソリューション
- 7個のUSART / LPUART(SPI、ISO 7816、LIN、IrDA、モデム)
- 高速モードおよび高速モード・プラス(最大1Mbit/秒)をサポートする4個のI2Cインタフェース
- 3個のSPI、さらにSPIモードで4個のUSART
- IRTIM(赤外線インタフェース)
- セキュリティ
- 顧客コードの保護
- 堅牢な読出し保護(RDP):3つの保護レベル状態とパスワードベースの回帰(128bitパスワード)
- ハードウェア保護機能(HDP)
- セキュア・ブート
- 真性乱数生成、NIST SP 800-90B認証候補
- Arm® PSAレベル1およびSESIPレベル3認証候補
- 5個のパッシブ耐タンパ・ピン
- 96bitユニークID
- クロック管理
- 4MHz~48MHz水晶発振器
- RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
- 16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)内蔵
- 低消費電力32kHz RC(±5%)内蔵
- 内蔵マルチスピード100 kHz~48 MHzオシレータ、LSEによる自動補正(±0.25 %以下の精度)
- クロック・リカバリ付き内部48MHz
- システム・クロック、USB、ADC用PLL
- 10個のタイマ、RTC、2個のウォッチドッグ
- 1個の16bit高度モータ制御用タイマ、1個の32bitおよび3個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、3個の低電力16bitタイマ(STOPモードで使用可能)、2個のウォッチドッグ、SysTickタイマ
- ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
- CRC演算ユニット
- 最大21本の静電容量検出チャネル
- タッチキー、リニア、ロータリ・タッチ・センサに対応
- 12チャネルDMAコントローラ
- 柔軟性の高いマッピング(DMAMUX)
- デバッグ
- 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠。
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
System View Description (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 May 2024 | 28 May 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 12 Jul 2024 | 12 Jul 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | SMPS | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STM32U073RCI6 | 量産中 | UFBGA 64 5x5x0.6 P 0.5 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32U073RCT6 | 量産中 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32U073RCI6
Package:
UFBGA 64 5x5x0.6 P 0.5 mmMaterial Declaration**:
STM32U073RCT6
Package:
LQFP 64 10x10x1.4 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32U073RCI6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32U073RCT6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32U073RCI6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32U073RCT6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。