STM32WB55VC

量産中
Design Win Education

256KBのFlashメモリを搭載した超低消費電力のデュアル・コアArm Cortex-M4マイコン64MHz、Arm Cortex-M0+ 32MHz、Bluetooth LE 5.3、802.15.4、Zigbee、Thread、Matter、USB、LCD、AES-256

Download datasheet

製品概要

概要

STM32WB55xxおよびSTM32WB35xxは、マルチプロトコルに対応した超低消費電力のワイヤレス・マイクロコントローラです。Bluetooth® Low Energy(LE)SIG仕様バージョン5.3およびIEEE 802.15.4-2011に準拠した強力な超低消費電力の無線機能を提供します。専用のArm® Cortex®-M0+を搭載しており、あらゆるリアルタイム下層プロトコルを実行することができます。

これらのデバイスは、超低消費電力を特徴としており、高性能Arm® Cortex®-M4 32bit RISC コア(最大動作周波数64MHz)をベースとしています。Arm® Cortex®-M4には、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、すべてのArm®の単精度データ処理命令およびデータ・タイプをサポートしています。また、完全なDSP命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。

6つの双方向チャネルを持つIPCCによって、プロセッサ間の通信が強化されています。HSEMは、2つのプロセッサ間における共通リソースの共有に使用されるハードウェア・セマフォを提供します。

これらのデバイスは、ハイスピード・メモリ(STM32WB55xxは最大1MB / STM32WB35xxは最大512KBのFlashメモリ、STM32WB55xxは最大256KB / STM32WB35xxは96KBのSRAM)、Quad-SPI Flashメモリ・インタフェース(すべてのパッケージで使用可能)、および広範な強化されたI/Oとペリフェラルを内蔵しています。

メモリ / ペリフェラル間、およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、14のDMAチャネルでサポートされており、DMAMUXペリフェラルによる柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能です。

本製品は内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護や独自仕様のコード読出し保護などの機能を有しています。メモリの一部は、Arm® Cortex®-M0+の排他アクセスに対して保護されています。

2つのAES暗号化エンジン、PKA、およびRNGにより、下位層MACおよび上位層のプロトコルの暗号化に対応しています。カスタマー・キー・ストレージ機能によってお客様の大切な鍵を安全に格納できます。

本製品は高速12bit A/Dコンバータ1系統と高精度基準電圧ジェネレータを備えた超低消費電力コンパレータ2系統を搭載しています。

また、低消費電力RTC x1、高機能16bitタイマ x1、汎用32bitタイマ x1、汎用16bitタイマ x2、16bit低消費電力タイマ x2も内蔵しています。

さらに、STM32WB55xxでは、最大18本の静電容量検出チャネルを使用可能です(UFQFPN48パッケージは非対応)。また、STM32WB55xxには、最大8 x 40または4 x 44の内蔵LCDドライバと、昇圧回路が内蔵されています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxは、次にあげる汎用および高度通信インタフェースに対応しています。USART(ISO 7816 / IrDA / Modbus / スマートカード・モード) x1、低消費電力UART(LPUART) x1、I2C(SMBus/PMBus) x2、最大32MHzのSPI x2(STM32WB35xxの場合はx1)、2チャンネル3系統のPDMを装備したシリアル・オーディオ・インタフェース(SAI) x1、BCDとLPM に対応の水晶発振子不要USB 2.0 FSデバイス x1、およびその場で実行可能(XIP)な機能を備えたQuad-SPI x1に対応しています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxの動作温度範囲は、-40℃~+105℃(接合部温度+125℃)および-40℃~+85℃(接合部温度+105℃)で、電源電圧範囲は1.71V~3.6Vです。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

本製品はA/Dコンバータのアナログ入力向けに独立電源を内蔵しています。

STM32WB55xxとSTM32WB35xxは電圧低下時自動バイパス機能を有した高効率SMPSステップダウン・コンバータを内蔵しています。A/Dコンバータおよびコンパレータのアナログ入力向けに独立電源と、USB専用の3.3V電源入力も備えています。

VBAT専用電源により、32.768kHz LSE発振回路、RTC、およびバックアップ・レジスタを保持できるため、本製品はCR2032、スーパーキャパシタ、または小容量電池使用時にメインのVDDが低下する環境下でもその機能を維持できます。

STM32WB55xxは、48ピンから129ピンまでの4つのパッケージで提供されます。STM32WB35xxは、48ピン・パッケージで提供されます。

  • 特徴

    • STの最先端の特許技術を活用
    • 無線通信機能
      • 2.4GHz
      • Bluetooth® 5.3仕様 / IEEE 802.15.4-2011 PHY / MAC、およびThreadとZigbee® 3.0をサポートする無線トランシーバを搭載
      • 受信感度:-96dBm(Bluetooth® LE @1Mbps) / -100dBm(802.15.4)
      • プログラム可能な出力電力:1dBステップで最大+6dBm
      • 部品数の削減に貢献する内蔵バラン
      • 2Mbpsをサポート
      • アドバタイズ拡張機能をサポート
      • リアルタイムの無線層のために専用のArm® Cortex® M0+を搭載
      • 高精度RSSIでパワー・レベル制御が可能
      • 無線規格(ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66)に準拠する必要があるシステムに対応
      • 外部PAに対応
      • 外部整合回路用に集積型パッシブ素子(IPD)を用意(MLPF-WB-01E3、MLPF-WB55-02E3、またはMLPF-WB-02D3)
    • 超低消費電力プラットフォーム
      • 電源電圧:1.71V~3.6V
      • 動作温度範囲:-40℃~+85℃ / -40℃~+105℃
      • SHUTDOWNモード時電流:13nA
      • STANDBYモード時電流:600nA(RTC+32kB RAM)
      • STOPモード時電流:2.1uA (RTC + 256KB RAM)
      • 動作モード時電流:53uA/MHz (無線、SMPS使用)
      • 無線使用時電流:Rx 4.5mA / Tx @0dBm 5.2mA
    • コア:Flashメモリからのゼロ・ウェイト・ステート実行が可能な適応型リアルタイム・アクセラレータ(ART™アクセラレータ)に対応したFPU搭載32bit Arm® Cortex®-M4 CPU(最大動作周波数64MHz、MPU、DMIPS 80、DSP命令対応)
    • パフォーマンス・ベンチマーク
      • 1.25DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
      • 219.48 CoreMark®(64 MHzで3.43 CoreMark/MHz)
    • エネルギー・ベンチマーク
      • 303 ULPMark™ CPスコア
    • 電源およびリセット管理
      • インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
      • 5つの閾値が選択可能な安全かつ低消費電力のBOR(ブラウンアウト・リセット)
      • 超低消費電力POR / PDR
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
      • RTCおよびバックアップ・レジスタ装備のVBATモード
    • クロック・ソース
      • トリミング・キャパシタを内蔵した32MHz水晶発振器(無線およびCPUクロック)
      • RTC用の32kHz水晶発振器(LSE)
      • 内蔵低速32kHz(±5%)RC(LSI1)
      • 内蔵低速32kHz(±500ppmの安定性)RC(LSI2)
      • 内蔵マルチスピード100kHz~48MHzオシレータ、LSEによる自動補正(±0.25%以下の精度)
      • 内蔵高速16MHz RC(出荷時調整済み、±1%)
      • PLL x2(システム・クロック、USB、SAI、A/Dコンバータ用)
    • メモリ
      • 無線スタックやアプリケーションに有用な、読出し / 書込み操作向けセクタ保護(PCROP)を備えたFlashメモリ(最大1MB)
      • SRAM最大256KB(うち64KBはハードウェア・パリティ・チェック)
      • 32bitバックアップ・レジスタ x20
      • USART / SPI / I2C / USBインタフェース対応のブート・ローダ
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4によるOTA(Over-The-Air)更新
      • XIP装備のQuad SPIメモリ・インタフェース
      • 1KB(128ダブル・ワード)OTP
    • 豊富なアナログ・ペリフェラル(最低1.62Vまで動作可能)
      • 12bit A/Dコンバータ4.26Msps、最大16bitのハードウェア・オーバーサンプリング、200µA/Msps
      • 超低消費電力コンパレータ x2
      • 高精度2.5Vまたは2.048Vの基準電圧バッファ付き出力
    • ペリフェラル機能
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4通信用プロセッサ間通信コントローラ(IPCC)
      • CPU間のリソース共有のためのハードウェア・セマフォ
      • A/Dコンバータ / SPI / I2C / USART / QSPI / SAI / AES / タイマに対応のDMAコントローラx2(各7チャネル)
      • USART(ISO 7816 / IrDA / SPIマスタ / Modbus / スマートカード・モード) x1
      • LPUART(低消費電力) x1
      • 32Mbit/s SPI x2
      • I2C(SMBus/PMBus®) x2
      • SAI(デュアル・チャネル高品質オーディオ) x1
      • USB 2.0 FS デバイス x1(水晶発振子不要、BCD / LPM対応)
      • タッチ・センシング・コントローラ(最大18センサ対応)
      • 昇圧回路内蔵8 x 40 LCDドライバ
      • 16bit / 4チャネルの高機能タイマ x1
      • 16bit / 2チャネルのタイマ x2
      • 32bit / 4チャネルのタイマ x1
      • 16bitの超低消費電力タイマ x2
      • 独立SysTick x1
      • 独立型ウォッチドッグ x1
      • ウィンドウ型ウォッチドッグ x1
    • セキュリティとID
      • Bluetooth® LEおよび802.15.4ソフトウェア・スタック用のセキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
      • アプリケーション / Bluetooth® LE / IEEE802.15.4 用の最大256bitのハードウェア暗号化AES x3
      • 顧客キー・ストレージ / キー・マネージャ・サービス
      • ハードウェア公開鍵認証(PKA)
      • 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • 読出し / 書込み操作に対するセクタ保護(PCROP)
      • CRC演算ユニット
      • ダイ情報:96bitユニークID
      • IEEE 64bitユニークID、802.15.4 64bitおよびBluetooth® LE 48bit EUIの導出に使用可能
    • 最大72の高速I/O(うち70が5V耐性)
    • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、アプリケーション・プロセッサ用JTAG
      • 入力 / 出力付きアプリケーションクロストリガ
      • アプリケーション用Embedded Trace Macrocell™
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

関連製品

おすすめ製品

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STM32WB55VC

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STM32WB55VCQ6
量産中
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2
STM32WB55VCQ7
量産中
UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2
STM32WB55VCY6TR
量産中
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2
STM32WB55VCY7TR
量産中
WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2

STM32WB55VCQ6

Package:

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VCQ7

Package:

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

UFBGA 129 7x7x0.6 P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VCY6TR

Package:

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STM32WB55VCY7TR

Package:

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP 100 4.4x4.4x0.6 P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32WB55VCY7TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VCY7TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB55VCQ6
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VCQ6

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB55VCY6TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VCY6TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB55VCQ7
Available at distributors

販売代理店在庫 STM32WB55VCQ7

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32WB55VCY7TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB55VCY7TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32WB55VCQ6 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB55VCQ6

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

3

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32WB55VCY6TR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB55VCY6TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

5

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

1

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32WB55VCQ7 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STM32WB55VCQ7

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

D/A Converters (typ) (12-bit):

-

Timers (typ) (16-bit):

3

Timers (typ) (32-bit):

1

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

Internal

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

-

I/Os (High Current):

72

Integrated op-amps:

-

Comparator:

2

SPI (typ):

2

USART (typ):

1

Number of Channels (typ):

19

I2S (typ):

-

Advanced Motor Control Timers:

-

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。