製品概要
概要
The STM8S103F2/x3 access line 8-bit microcontrollers offer 8 Kbyte Flash program memory, plus integrated true data EEPROM. The STM8S microcontroller family reference manual (RM0016) refers to devices in this family as low-density. They provide the following benefits: performance, robustness, and reduced system cost.
Device performance and robustness are ensured by advanced core and peripherals made in a state-of-the art technology, a 16 MHz clock frequency, robust I/Os, independent watchdogs with separate clock source, and a clock security system.
The system cost is reduced thanks to an integrated true data EEPROM for up to 300 k write/erase cycles and a high system integration level with internal clock oscillators, watchdog and brown-out reset.
Full documentation is offered as well as a wide choice of development tools.
-
特徴
- コア
- 16 MHz advanced STM8 core with Harvard architecture and 3-stage pipeline
- Extended instruction set
- メモリ
- Program memory: 8 Kbyte Flash; data retention 20 years at 55 °C after 10 kcycle
- Data memory: 640 byte true data EEPROM; endurance 300 kcycle
- RAM: 1 Kbyte
- Clock, reset and supply management
- 2.95 to 5.5 V operating voltage
- Flexible clock control, 4 master clock sources
- Low power crystal resonator oscillator
- External clock input
- Internal, user-trimmable 16 MHz RC
- Internal low-power 128 kHz RC
- Clock security system with clock monitor
- Power management:
- Low-power modes (wait, active-halt, halt)
- Switch-off peripheral clocks individually
- Permanently active, low-consumption power-on and power-down reset
- Interrupt management
- Nested interrupt controller with 32 interrupts
- Up to 27 external interrupts on 6 vectors
- タイマ
- Advanced control timer: 16-bit, 4 CAPCOM channels, 3 complementary outputs, dead-time insertion and flexible synchronization
- 16-bit general purpose timer, with 3 CAPCOM channels (IC, OC or PWM)
- 8-bit basic timer with 8-bit prescaler
- Auto wake-up timer
- Window watchdog and independent watchdog timers
- Communication interfaces
- UART with clock output for synchronous operation, SmartCard, IrDA, LIN master mode
- SPI interface up to 8 Mbit/s
- I2C interface up to 400 kbit/s
- Analog to digital converter (ADC)
- 10-bit, ±1 LSB ADC with up to 5 multiplexed channels, scan mode and analog watchdog
- I/Os
- Up to 28 I/Os on a 32-pin package including 21 high sink outputs
- Highly robust I/O design, immune against current injection
- Unique ID
- 96-bit unique key for each device
- コア
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM8S103K3T3C | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM8S103K3T3CTR | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM8S103K3T6C | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM8S103K3T6CTR | 量産中 | LQFP 32 7x7x1.4 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM8S103K3U6 | 量産中 | UFQFPN 32 5x5x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM8S103K3U6TR | 量産中 | UFQFPN 32 5x5x0.55 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STM8S103K3U6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM8S103K3U6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM8S103K3T3C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM8S103K3T6CTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM8S103K3T6C | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STM8S103K3T3CTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STM8S103K3U6TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM8S103K3U6 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM8S103K3T3C 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM8S103K3T6CTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM8S103K3T6C 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM8S103K3T3CTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。