製品概要
概要
The L6208Q device is a DMOS fully integrated stepper motor driver with non-dissipative overcurrent protection, realized in BCDmultipower technology, which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip. The device includes all the circuitry needed to drive a two-phase bipolar stepper motor including: a dual DMOS full bridge, the constant OFF time PWM current controller that performs the chopping regulation, and the phase sequence generator that generates the stepping sequence. Available in a VFQFPN48 7 x 7 mm package, the L6208Q features a non-dissipative overcurrent protection on the high-side Power MOSFETs and thermal shutdown.
-
特徴
- Operating supply voltage from 8 to 52 V
- 5.6 A output peak current
- RDS(on) 0.3 Ω typ. value at Tj = 25 °C
- Operating frequency up to 100 kHz
- Non-dissipative overcurrent protection
- Dual independent constant tOFF PWM current controllers
- Fast/slow decay synchronous rectification
- Fast decay quasi-synchronous rectification
- Decoding logic for stepper motor full and half step drive
- Cross conduction protection
- Thermal shutdown
- Undervoltage lockout
- Integrated fast freewheeling diodes
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6208Q | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6208QTR | 量産中 | VFQFPN 48 7x7x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2022-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6208QTR | | | 2 distributors | |||||||||||
L6208Q | | | 2 distributors |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。