製品概要
概要
The L6219R is a bipolar monolithic integrated circuits intended to control and drive both winding of a bipolar stepper motor or bidirectionally control two DC motors.The L6219R with a few external components form a complete control and drive circuit for LS-TTL or microprocessor controlled stepper motor system.The power stage is a dual full bridge capable of sustaining 10V and including four diodes for current recirculation.
A cross conduction protection is provided to avoid simultaneous cross conduction during switching current direction.
An internal pulse-width-modulation (PWM) controls the output current to 500mA with peak start-up current up to 1A. Wide range of current control from 500mA (each bridge) is permitted by means of two logic inputs and an external voltage reference. A phase input to each bridge determines the load current direction. A thermal protection circuitry disables the outputs if the chip temperature exceeds safe operating limits.
-
特徴
- Low output saturation voltage
- Internal pwm current control
- Internal thermal shutdown
- Able to drive both windings of bipolar stepper motor
- Wide voltage range 4.5V to 10V
- Output current up to 500mA each winding
- Built-in protection diodes
- Designed for unstabilized motor supply voltage
- HAlf-step, full-step and microstepp-ing mode
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-L6219R | 量産中 | SO-24 | インダストリアル | Ecopack1 | - | - | |
E-L6219R013TR | 量産中 | SO-24 | インダストリアル | Ecopack1 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
E-L6219R013TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
E-L6219R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
E-L6219R013TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
E-L6219R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。