製品概要
概要
The L6234 is a triple half bridge to drive a brushless DC motor.
It is realized in BCDmultipower technology which combines isolated DMOS power transistors with CMOS and bipolar circuits on the same chip.
By using mixed technology it has been possible to optimize the logic circuitry and the power stage to achieve the best possible performance.
The output DMOS transistors can sustain a very high current due to the fact that the DMOS structure is not affected by the second breakdown effect, the RMS maximum current is practically limited by the dissipation capability of the package.
All the logic inputs are TTL, CMOS and μP compatible. Each channel is controlled by two separate logic inputs.
The L6234 device is available in a 20-pin PowerSO20 package.
-
特徴
- Supply voltage from 7 to 52 V
- 5 A peak current
- RDSon 0.3 Ω typ. value at 25 °C
- Cross conduction protection
- TTL compatible driver
- Operating frequency up to 150 kHz
- Thermal shutdown
- Intrinsic fast free wheeling diodes
- Input and enable function for each half bridge
- 10 V external reference available
回路ダイアグラム
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6234PD | 量産中 | PowerSO-20 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6234PD013TR | 量産中 | PowerSO-20 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2024-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6234PD013TR | 量産中 | 3.7986 / 1k | 5 distributors | PowerSO-20 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 150 | ||||
L6234PD | 量産中 | 3.7986 / 1k | 4 distributors | PowerSO-20 | Tube | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 150 |
L6234PD013TR 量産中
L6234PD 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。