製品概要
概要
L6258EP is a dual full bridge for motor control applications realized in BCD technology, with the capability of driving both windings of a bipolar stepper motor or bidirectionally control two DC motors.
L6258EP and a few external components form a complete control and drive circuit. It has high efficiency phase shift chopping that allows a very low current ripple at the lowest current control levels, and makes this device ideal for steppers as well as for DC motors.
The power stage is a dual DMOS full bridge capable of sustaining up to 40V, and includes the diodes for current recirculation.The output current capability is 1.3A per winding in continuous mode, with peak start-up current up to 2A. A thermal protection circuitry disables the outputs if the chip temperature exceeds the safe limits.
-
特徴
- TTL/CMOS compatible inputs
- No need for recirculation diodes
- Thermal shutdow
- Able to drive both windings of a bipolar stepper motor or two DC motors
- Wide voltage range: 12V to 40V
- Output current up to 1.3A each winding
- Precision PWM control
- Cross conduction protection
- Four quadrant current control, ideal for microstepping and DC motor control
回路ダイアグラム
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-L6258EP | NRND | PowerSSO 36 | インダストリアル | Ecopack1 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
E-L6258EP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
E-L6258EP NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。