IoTの可能性を最大限に引き出す新しいテクノロジーが登場しました。利便性とコスト効率に優れた方法でコネクティビティを実現するNFC(近距離無線通信)テクノロジーは、Smart Thingsの全体的な利用体験を最大限に高めるのに役立ちます。
NFCテクノロジーとは何ですか?
NFCテクノロジーは、13.56MHzで動作する無線リンクを使用し、リーダとタグ間にワイヤレス接続を確立します。セキュリティを確保するために、通信範囲は通常、数センチメートルに制限されています。
NFCタグはバッテリ不要の超小型チップで、ほとんどの場合、製品の内部または表面に配置されます。NFCタグには情報が保存されます。リーダをタグに近づけるとタグチップ内に保存されている情報を読み取って、さまざまなタスクを実行します。
メイン・ユニットに搭載されたリーダは、電磁場(13.56MHz)を介してタグに電力を供給します。NFCリーダは、スマートフォンのNFCコントローラと同様に、タグとして動作することもでき、さまざまなユース・ケースに対応します。
- スマートフォンの70%以上がNFCをサポート
- モバイル・ワイヤレス・テクノロジーでのNFC利用は年平均成長率8%で急成長
大多数のデバイスで利用可能であり、NFCのエコシステムはすでにネイティブに提供されているので、あらゆるNFCプロジェクトを簡素化します。さらに、NFCテクノロジーは新しいアプリケーションとコンプライアンスを推進する業界コンソーシアムであるNFCフォーラムによって標準化されています。
NFCテクノロジーは、NFC対応デバイスでタップするだけで完結する「Tap & Go」アプローチにより、パラメータ設定、偽造防止、セキュアな決済、アクセス制御、コンスーマ・エンゲージメント、アクセサリ認識などの幅広いユース・ケースに対応できます。
NFCテクノロジーの詳細については、学習ページをご覧ください。
STのNFCテクノロジー
RFIDおよびNFCテクノロジーのパイオニアであるSTは、NFCベースのアプリケーションのニーズをカバーする包括的なNFC/HF RFID製品を提供します。設計者は、STの広範な開発エコシステムを活用して開発プロセスを迅速化できます。
当社のポートフォリオには、NFC / RFIDタグIC、NFCダイナミック・タグIC、NFCリーダライタIC、NFCコントローラICのほか、セキュアNFCアプリケーション向けの各種組込みセキュア・エレメントもあります。
周辺機器
メリット
- STマイクロエレクトロニクスは、NFC製品の相互運用性を保証する各種コンソーシアムのメンバーです
- 20年以上の専門知識とイノベーション、高度な機能を含む膨大な特許ポートフォリオ
- eSE / eSIMを統合したタグ、リーダ、コントローラを含む幅広いポートフォリオ
- あらゆる種類のアプリケーションをサポートする強力な開発エコシステム
- 産業、車載、コンスーマ、モバイルなどの複数の市場セグメント向けに設計されたNFC製品
- 主要なモバイル・プラットフォーム・プレーヤやサービス・プロバイダとの統合
推奨コンテンツ
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.