RAMScopeは制御モデルのふるまいをリアルタイムに「見える化」します
制御システムの動作状態は、制御 MCU に実装されたアルゴリズムの変数データの変化を観察することで判断できます。RAMScope は動的に変化する制御アルゴリズム変数の値を時系列で測定できます。制御関数の入力変数値と関数の出力変数値を一定間隔で計測することで、関数処理の挙動や状態遷移を可視化することが可能です。RAMScopeVPは、RAMScopeの設定・計測・収録・適合を快適にご使用いただくための統合アプリケーションソフトウェアです。
リアルタイムに制御ソフトウェアデータの変化と周辺IF状態を「まるごと計測」、システム機能・性能の妥当性を確認!
・制御アルゴリズムの内部変数をリアルタイムにモニタ&チューニングが可能
・複数の組み合わせ自由な測定モジュールで同期計測可能なマルチシステム
・計測モジュールの種類:変数計測・適合(RAMモニタ)、アナログ計測、CAN通信
・計測モジュールは最大10モジュール(電源・通信モジュールを含む)まで拡張可能
・テストシナリオ機能を装備(変数値にシナリオデータ注入、CAN疑似送信)
・リプログラム(Flash ROM書き換え)から動作評価の計測・収録が1台で賄える
・システムの最適化を図る適合作業(パラメータチューニング)にも対応
・測定モジュールの機能強化 (アナログ信号計測(入力が最大1000Vまで)、CAN計測(CAN FDにも対応))
・HOST通信IFの高速化(GbEthernet/USB3.1)・堅牢性、耐ノイズ性を強化
・ASAM(自動化システムと測定システムの国際標準化団体)標準規格に準拠
・標準ファイル形式 適合ツール設定:A2L / 計測データ:MDF
対応製品 | SR5E1,STM32 |
ツールタイプ | Programming Tool |
サイト |
Served Countries:
Worldwide