製品概要
概要
ALED1262ZTは、車載用エクステリア / インテリア照明向けに設計された統合12出力のLEDドライバです。ALED1262ZTはチャネル辺り19Vの出力駆動能力を備え、複数のLEDに直列接続することができます。12チャネルある出力段では、各チャネルの電流ソースが6mA~60mAの定電流を供給してLEDを駆動します。電流は、1つの外部抵抗でプログラム可能です。また、LEDオープン・エラー検出機能を使用することができます。
7bitのグレースケール制御により、チャネルごとに輝度を調整することができ、ターンオン・タイムとターンオフ・タイムの低速化により、システムのノイズ低減に貢献します。また、緩やかな出力遅延により突入電流が低減されています。さらに、内部クロック・ディザリングを実装し、スペクトラム拡散によるノイズ低減を実現しています。
アラートやサーマル・シャットダウン(170℃)といった保護機能を備えています。最大400kHzの高いI²Cクロック周波数により、高速データ転送に適しています。供給電圧範囲は5.5V~38Vで、外部のプレ・レギュレーションや、電源段での追加のロード・ダンプ保護が不要です。
ALED1262ZTは、I²Cインタフェースを使用するバス駆動モード(BDM)、またはOTPによる内部カスタム構成を使用するスタンドアロン・モード(SAM)で動作可能です。
-
特徴
- 車載用
- 12の定電流出力チャネル
- 定電流出力チャネルの定格電圧: 19V
- 出力電流: 6mA~60mA
- 1つの外部抵抗でプログラム可能な電流
- 7bit PWMローカル輝度制御
- オン / オフ時間の低速化、順次出力遅延によるEMI低減
- LEDオープン・エラー検出
- 供給電圧: 5.5V~38V
- サーマル・シャットダウンおよびアラート
- スタンドアロン駆動 / バス駆動モード
- 冗長性およびECCが搭載されたOTPによるカスタム構成
- 拡張ハミング符号化が可能な400kHz高速I²Cインタフェース
- ワイヤードORエラー・フラグ接続
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALED1262ZTTR | 量産中 | HTSSOP24 | オートモーティブ | Ecopack2 | - | - |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ALED1262ZTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ALED1262ZTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。