製品概要
概要
IPS8160HQおよびIPS8160HQ-1は、STのVIPower M0-3テクノロジーを採用したモノリシック・デバイスで、片側がアースに接続されているあらゆる種類の負荷を駆動するように設計されています。3.3Vのロジック電源で駆動できます。
定常動作電流が最大0.7A(IPS8160HQ)または1A(IPS8160HQ-1)までのアプリケーションに適しています。
サーマル・シャットダウンと自動復帰の機能を組み合わせたアクティブな電流制限で、デバイスを過負荷から保護します。過負荷の状態が発生するとスイッチがオフになり、その後自動的に再度オンになることで、TJSDとTR間の接合部温度を保ちます。この状態で、ケースがTCSDをトリガする温度に達した場合、過負荷となったチャネルがオフになります。このチャネルは、ケース温度がTCRまで低下しない限り、再度オンに切り替えることはできません。過負荷状態にないチャネルは通常通り動作し続けます。
グラウンド・ピンが切り離されると、デバイスは自動的にオフになります。
IEC 61131に準拠した産業アプリケーションに最適です。
-
特徴
- 動作出力電流:1チャネルあたり0.7A(IPS8160HQ)または1.0A(IPS8160HQ-1)
- CMOS互換入力
- きわめて低いスタンバイ電流
- 電圧降下時のシャットダウン
- 出力電流制限による過負荷および短絡保護
- 接合部過熱保護
- ケース過熱保護によるチャネルの熱自立
- グランド断線保護
- サーマル・シャットダウン診断ピン
- IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5規格を満たす設計
- UL 2367準拠
- パッケージ:QFN48L 8mm x 6mm x 0.9mm
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS8160HQ | 量産中 | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | インダストリアル | Ecopack3 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPS8160HQ | 量産中 | 4.0196 / 1k | 3 distributors | VFQFPN 48L 8.0 X 6.0 X .90 PITCH | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC |
IPS8160HQ 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。