製品概要
概要
The L6385E is a simple and compact high voltage gate driver, manufactured with the BCD™ “offline” technology, and able to drive a half-bridge of power MOSFET or IGBT devices. The high-side (floating) section is able to work with voltage rail up to 600 V. Both device outputs can independently sink and source 650 mA and 400 mA respectively and can be simultaneously driven high in order to drive asymmetrical half-bridge configurations.
The L6385E device provides two input pins and two output pins and guarantees the outputs toggle in phase with inputs. The logic inputs are CMOS/TTL compatible to ease the interfacing with controlling devices.
The bootstrap diode is integrated inside the device, allowing a more compact and reliable solution.
The L6385E features the UVLO protection on both lower and upper driving sections (VCCand VBOOT), ensuring greater protection against voltage drops on the supply lines.
The device is available in a DIP-8 tube and SO-8 tube, and tape and reel packaging options.
-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/nsec in full temperature range
- Driver current capability:
- 400 mA source
- 650 mA sink
- Switching times 50/30 nsec rise/fall with 1 nF load
- CMOS/TTL Schmitt trigger inputs with hysteresis and pull-down
- Undervoltage lockout on lower and upper driving section
- Internal bootstrap diode
- Outputs in phase with inputs
回路ダイアグラム
おすすめ製品
Recommended Tools & Software
All tools & software
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
4.0 | 24 Sep 2015 | 24 Sep 2015 |
アプリケーションノート (3)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | ||
7.1 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 | ||
3.0 | 18 Dec 2024 | 18 Dec 2024 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 21 May 2024 | 21 May 2024 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
11.2022 | 18 Jul 2023 | 18 Jul 2023 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6385ED | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
L6385ED013TR | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
L6385ED | | | 3 distributors | |||||||||||
L6385ED013TR | | | 2 distributors |
L6385ED013TR 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。