製品概要
概要
The L6986H is a step-down monolithic switching regulator able to deliver up to 2 A DC. The output voltage adjustability ranges from 0.85 V to VIN. Thanks to the P-channel MOSFET high-side power element, the device features 100% duty cycle operation. The wide input voltage range meets the specification for the 5 V, 12 V and 24 V power supplies.
The “low consumption mode” (LCM) is designed for applications active during idle mode, so it maximizes the efficiency at light-load with controlled output voltage ripple. The “low noise mode” (LNM) makes the switching frequency constant and minimizes the output voltage ripple overload current range, meeting the low noise application specifications. The output voltage supervisor manages the reset phase for any digital load (µC, FPGA). The RST open collector output can also implement output voltage sequencing during the power-up phase. The synchronous rectification, designed for high efficiency at medium - heavy load, and the high switching frequency capability make the size of the application compact. Pulse by pulse current sensing on both power elements implements an effective constant current protection.
-
特徴
- 2 A DC output current
- 4 V to 38 V operating input voltage
- Low consumption mode or low noise mode
- 30 µA IQ at light-load (LCM VOUT = 3.3 V)
- 8 µA IQ-SHTDWN
- Adjustable fSW (250 kHz - 2 MHz)
- Fixed output voltage (3.3 V and 5 V) or adjustable from 0.85 V to VIN
- Embedded output voltage supervisor
- 同期化
- Adjustable soft-start time
- Internal current limiting
- Overvoltage protection
- Output voltage sequencing
- Peak current mode architecture
- RDS(on) HS = 180 mΩ, RDS(on) LS = 150 mΩ
- Thermal shutdown
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
Power Supply Design Tool
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMPLIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2025.04 | 03 Apr 2025 | 03 Apr 2025 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L6986H | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
L6986H5V | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
L6986H5VTR | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
L6986HTR | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6986H5VTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L6986HTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L6986H | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
L6986H5V | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
L6986H5VTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6986HTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6986H 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
L6986H5V 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。