製品概要
概要
The LM217M and LM317M are monolithic integrated circuits in DPAK and SOT223 packages used as positive adjustable voltage regulators. They are designed to supply until 500 mA of load current with an output voltage adjustable over a 1.2 to 37 V range. The nominal output voltage is selected by one resistive divider only, making the device exceptionally easy to configure and avoiding the use of several fixed regulators.
-
特徴
- Output voltage range: 1.2 to 37 V
- Output current in excess of 500 mA
- Line regulation typ. 0.01%
- Load regulation typ. 0.1%
- Thermal overload protection
- Short-circuit protection
- Output transition safe area compensation
- Floating operation for high voltage applications
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LM317MDT-TR | 量産中 | DPAK | インダストリアル | Ecopack2 | |
LM317MS-TR | 量産中 | SOT-223 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
LM317MS-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
LM317MDT-TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LM317MS-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LM317MDT-TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。