CATEGORIES

パワー・マネージメント

リニア・ボルテージ・レギュレータ

STは、固定出力および可変出力のリニア・ボルテージ・レギュレータを幅広く提供しています。正負両出力の産業用標準レギュレータの包括的な製品ポートフォリオに加え、業界の主要なニーズに対応するため、高性能の低ドロップアウト(LDO)レギュレータを継続的に拡充しています。

STが提供する幅広い製品から、低ドロップ電圧と暗電流の最適な組合せを見つけることで、過渡応答やリップル除去、およびノイズ低減において最高レベルの動特性を持つ、高効率の設計が実現します。また、サイズ重視のアプリケーション向けに、小型パッケージを利用することもできます。

低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)
低ドロップアウト・ボルテージ・レギュレータ設計ガイド

New 200 mA and 1.2A LDOs support up to 18 V input voltage

The LDK320 and LDL212 complete ST’s family of cost-effective LDOs, offering an optimal combination of low dropout voltage, low quiescent current and remarkable dynamic performance at a favorable price.

Thanks to the wide input voltage operating range, as high as 18 V, they can be used as post-regulators in consumer applications (TVs, STBs), home appliances and industrial control modules, or directly attached to medium voltage battery packs in laptops and other battery-operated equipment. The LDK320 is also available in a 0.5% high accuracy version.

Both products are available in tiny packages allowing designers to save PCB space and build smaller systems.

STLQ015 ultra-low quiescent current linear regulators

The STLQ015 ultra-low consumption LDOs provide up to 150 mA current from an input voltage ranging from 1.5 to 5.5 V. They feature a quiescent current of just 1.4 μA at the maximum load and a standby current of typically 1 nA, extending the battery lifetime in those applications requiring very long standby time. Requiring only two small external capacitors, they provide a cost-effective and space-saving solution for powering microcontrollers in portable and battery-powered systems, electronic sensors, home medical instruments and portable entertainment gadgets. The STLQ015 LDOs are available in a wide range of output voltages, from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV steps.