製品概要
概要
Intended for analog and digital dual satellite receivers/Sat-TV, and Sat-PC cards, the LNBH26S is a monolithic voltage regulator and interface IC, assembled in QFN24 4x4 specifically designed to provide the 13/18 V power supply and the 22 kHz tone signaling to the LNB down-converter in the antenna dishes or to the multi-switch box. In this application field, it offers a complete solution for dual tuner satellite receivers with extremely low component count, low power dissipation together with simple design and I²C standard interfacing.
-
特徴
- Complete interface between LNB and I²C bus
- Built-in DC-DC converter for single 12 V supply operation and high efficiency (typ. 93% @ 0.5 A)
- Selectable output current limit by external resistor
- Compliant with main satellite receiver output voltage specification (15 programmable levels)
- Accurate built-in 22 kHz tone generator suits widely accepted standards
- 22 kHz tone waveform integrity guaranteed at no-load condition as well
- Low drop post regulator and high efficiency step-up PWM with integrated power NMOS allowing low power losses
- LPM function (low power mode) to reduce dissipation
- Overload and overtemperature internal protection with I²C diagnostic bits
- LNB short-circuit dynamic protection
- +/- 4 kV ESD tolerant on output power pins
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LNBH26SPQR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNBH26SPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
LNBH26SPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。