製品概要
概要
The PWD13F60 is a high-density power driver integrating gate drivers and four N-channel power MOSFETs in dual half bridge configuration.
The integrated power MOSFETs have low RDS(on) of 320 mΩ and 600 V drain-source breakdown voltage, while the embedded gate drivers high side can be easily supplied by the integrated bootstrap diode. The high integration of the device allows to efficiently drive loads in a tiny space.
The PWD13F60 device accepts a supply voltage (VCC) extending over a wide range and is protected by means of low-voltage UVLO detection on the supply voltage.
The input pins extended range allows an easy interfacing with microcontrollers, DSP units or Hall effect sensors.
The device is available in a compact VFQFPN package.
-
特徴
- Power system-in-package integrating gate drivers and high-voltage power MOSFETs
- Low RDS(on) = 320 mΩ
- BVDSS = 600 V
- Suitable for operating as
- Full bridge
- Dual independent half bridges
- Wide driver supply voltage down to 6.5 V
- UVLO protection on supply voltage
- 3.3 V to 15 V compatible inputs with hysteresis and pull-down
- Interlocking function to prevent cross conduction
- Internal bootstrap diode
- Outputs in phase with inputs
- Very compact and simplified layout
- Flexible, easy and fast design
- Power system-in-package integrating gate drivers and high-voltage power MOSFETs
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
PWD13F60 | 量産中 | QFN 10X13 | インダストリアル | Ecopack2 | |
PWD13F60TR | 量産中 | QFN 10X13 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
PWD13F60TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
PWD13F60 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
PWD13F60TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
PWD13F60 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。