製品概要
概要
The ST716 is a high voltage, ultra low quiescent current and low drop linear regulator capable of providing an output current in excess of 25 mA.
The device operates over an input voltage range from 2.5 V to 24 V, and is stable with output ceramic capacitors. Fault condition protection includes short-circuit current limitation. The ultra low quiescent current of 3.8 µA at full load makes it highly suitable for low power applications and battery-powered systems. The ST716 is available in SOT323-5L.
-
特徴
- No embedded thermal protection - see section 5.2 for thermal management
- Temperature range: from -40 °C to 170 °C
- 2.5 V to 24 V input voltage
- Low-dropout voltage (500 mV typ. at 25 mA)
- Very low quiescent current (3.8 µA typ. at full load)
- 25 mA guaranteed output current
- Output voltages 3.3 V
- Compatible with ceramic output capacitors from 0.47 µF to 10 µF
- Internal current limit
- Packages: SOT323-5L
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ST716C33R | 量産中 | SOT323-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
ST716C33R
Package:
SOT323-5LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
ST716C33R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
ST716C33R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。