製品概要
概要
The STCS1A is a BiCMOS constant current source designed to provide a precise constant current starting from a varying input voltage source. The main target is to replace discrete components solution for driving LEDs in low voltage applications such as 5 V, 12 V or 24 V giving benefits in terms of precision, integration and reliability.
The current is set with external resistor up to 1.5 A with a ± 10 % precision; a dedicated pin allows implementing PWM dimming. An external capacitor allows setting the slope for the current rise from tens of microseconds to tens of milliseconds allowing reduction of EMI.
An open-drain pin output provides information on load disconnection condition.
-
特徴
- Slope control with external cap
- LED disconnection diagnostic
- Up to 40 V input voltage
- Up to 1.5 A output current
- Less than 0.5 V voltage overhead
- Shutdown pin
- PWM dimming pin
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STCS1APHR | 量産中 | PowerSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STCS1APUR | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STCS1APUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STCS1APHR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STCS1APUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STCS1APHR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。