製品概要
概要
The STNRG328S is a digital controller for STC/HSTC open loop resonant converter from STMicroelectronics. It performs a power conversion from an input voltage in a typical range of 40 V to 60 V to an output voltage with a programmable conversion ratio from 2:1 to 10:1 with fixed duty cycle and programmable frequency from 140 kHz to 300 kHz.
It’s able to deliver an output power in the range from 500 W up to 2 KW with very high efficiency in wide load range and with efficiency peak of 98.4% .
A State Machine Event Driven (SMED) implements the control strategy to ensure all the STC/HSTC control functions, in particular the ZCD (Zero Current Detection) feature allows a management of the deadtime and the switching frequency in order to achieve the perfect LC resonance and top efficiency independently from the external component variations.
The STNRG328S firmware is specifically designed to program the SMED and implement the control strategy.
-
特徴
- Digital controller for STC/HSTC topologies
- Support wide conversion ratio from 2:1 to 10:1 to provide several Vout
- State Machine Event Driven (SMED) to implement key control features:
- Current limit in combination with Hot swap controller
- Operating input voltage window
- Conversion ratio control
- PWM frequency and deadtime management to guarantee ZCD function
- Soft-start control
- Driver management
- Temperature control
- Typical application: Server DC/DC intermediate bus generation from 40 V to 60 V input voltage, 200 W to 2 kW output power range
- Peripherals
- 10-bit ADC
- UART interface
- I2C master fast/slow speed rate
- GPIOs
- Memory
- Flash and EEPROM with read-while-write (RWW) and Error Correction Code (ECC)
- Program memory: 32 Kbytes Flash; data retention: 20 years at 55 °C after 1000 cycles at 55 °C
- Data memory: 1 Kbyte true data EEPROM; data retention: 20 years at 55°C after 1000 cycles at 85 °C
- RAM: 6 Kbytes
- Operating temperature: -40 °C up to 105 °C
- Package: VFQFPN32 5x5 mm
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STNRG328S | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STNRG328STR | 量産中 | VFQFPN 32 5x5x1.0 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STNRG328S
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
STNRG328STR
Package:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STNRG328S | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STNRG328STR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STNRG328S 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STNRG328STR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。