製品概要
概要
The STP08CP05 is a monolithic, low voltage, low current, power 8-bit shift register designed for LED panel displays. The STP08CP05 contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. In the output stage, eight regulated current sources were designed to provide 5-100 mA constant current to drive the LEDs, the output current setup time is 11 ns (typ), thus improving the system performance.
The STP08CP05 is backward compatible in functionality and footprint with STP8C/L596. Through an external resistor, users can adjust the STP08CP05 output current, controlling in this way the light intensity of LEDs, in addition, user can adjust LED’s brightness intensity from 0% to 100% via OEpin.
The STP08CP05 guarantees a 20 V output driving capability, allowing users to connect more LEDs in series. The high clock frequency, 30 MHz, also satisfies the system requirement of high volume data transmission. The 3.3 V of voltage supply is useful for applications that interface with any micro from 3.3 V. Compared with a standard TSSOP package, the TSSOP exposed pad increases heat dissipation capability by a 2.5 factor.
-
特徴
- Low voltage power supply down to 3 V
- 8 constant current output channels
- Adjustable output current through external resistor
- Serial data IN/parallel data OUT
- 3.3 V micro driver-able
- Output current: 5-100 mA
- 30 MHz clock frequency
- Available in high thermal efficiency TSSOP exposed pad
- ESD protection 2.5 kV HBM, 200 V MM
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STP08CP05MTR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STP08CP05TTR | 量産中 | TSSOP-16L | インダストリアル | Ecopack1 | |
STP08CP05XTTR | 量産中 | HTSSOP16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STP08CP05TTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STP08CP05XTTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STP08CP05MTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STP08CP05TTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STP08CP05XTTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STP08CP05MTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。