製品概要
概要
The STP4CMP is a charge-pump-based 4-channel LED driver designed for RGB illumination or LCD display backlighting. The STP4CMP works off a battery with an input voltage between 2.7 V and 5.5 V. The device generates regulated current sinks with high absolute and channel-to-channel accuracy to drive up to 4 LEDs. It can support LEDs with forward voltage as high as 3.8 V. The current sink for each channel can be set with 4 individual external resistors. Each channel is controlled independently. The PWM control can be applied directly to the 4 EN (enable) pins to provide brightness control. When enabled, the charge pump, which uses a small ceramic bucket capacitor between C1P and C1N, operates to regulate the VOUT with a clamping voltage at typ. 5 V. The tiny QFN20 (1.8x3.2 mm) package allows the device to be also used for applications with space limitations.
-
特徴
- Operating voltage range: VCC 2.7 V to 5.5 V
- Full RGB function support
- 4-channel LED driver with individual ON/OFF control directly from input pins
- Individually programmable output current for the 4 channels through 4 external resistors with a max. capability of 30 mA
- Absolute output current accuracy of max. ±7% and channel-to-channel mismatch of max. ±4%
- Selectable charge pump enable/disable
- Thermal protection
- Small QFN20 (1.8x3.2 mm) package
回路ダイアグラム
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STP4CMPQTR | 量産中 | VFQFPN 20 3.2x1.8x0.5 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STP4CMPQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STP4CMPQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。