製品概要
概要
STPMIC07M is a power management device designed for consumer applications. It features 4 Buck and 3 LDO regulators which output voltages are fully programmable. Buck regulators are able to maintain high efficiency at both normal and light load. The device communicates with the controller via I2C serial interface.
-
特徴
- Supply input voltage range
- VIN from 2.6 V to 5.5 V
- Fully integrated power solution
- One 4 A DC/DC buck converter
- Three 2 A DC/DC buck converters
- Three LDOs up to 600 mA
- Integrated NMOS/PMOS power devices
- Dynamically programmable output voltage (0.6 V - 3.75 V)
- Device configurability
- Programmable soft start slope with warm startup support
- Programmable buck phase interleaving
- Programmable nReset and Power Good pins
- Programmable start up sequence
- High efficiency
-
- PFM mode with low quiescent current
- Automatic PWM / PSK mode transition for efficiency optimization
- High speed I2C serial interface (3.4 MHz)
- Temperature monitor and shutdown
- 4.2x3.2x0.6 mm, 48 balls, UFQFPN package
- Supply input voltage range
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STPMIC07M | 量産中 | UFQFPN-MR 3.2X4.2 48 (BUMPED) | インダストリアル | Ecopack2 | |
STPMIC07MTR | 計画中 | UFQFPN48 | インダストリアル | - | |
STPMIC07M
Package:
UFQFPN-MR 3.2X4.2 48 (BUMPED)Material Declaration**:
STPMIC07MTR
Package:
UFQFPN48Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPMIC07M | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
STPMIC07MTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STPMIC07M 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPMIC07MTR 計画中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。