High performance high voltage full bridge driver

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STRG04 is a 60 V, high voltage, full bridge MOSFET driver IC intendedto implement a control scheme specific to the primary side in VCOT based resonant converters. It provides four high current gate drive outputs, each capable of driving one or more N-channel power MOSFETs.

The device features programmable dead time control to optimize MOSFETs switching losses so optimizing the overall efficiency.

Two PWM inputs control the two half bridge sections independently. The EN pin, when low, forces all the gate drive to low regardless of the PWMs status implementing a HiZ.

Overcurrent protection is programmable and senses through common shunt resistance to be connected in series to the low side power MOSFETs.

The STRG04 is available in a VFQFPN, 4 x 4 mm package with an exposed pad.

  • 特徴

    • 60 V full bridge driver for N-channel MOSFETs
    • Adjustable dead time control
    • 2 A sink/source current
    • Operating frequency up to 1 MHz
    • Enable input
    • Programmable overcurrent protection
    • VFQFPN, 4 x 4 mm package

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STRG04

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STRG04TR
NRND
VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4 インダストリアル Ecopack2

STRG04TR

Package:

VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
最小
最大
STRG04TR
Available at distributors

販売代理店在庫 STRG04TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STRG04TR NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STRG04TR

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。