製品概要
概要
The TDE1747 is a monolithic comparator designed for high current and high voltage applications, specifically to drive lamps, relays, stepping motors.
This device is essentially blow-out proof. Current limiting is available to limit the peak output current to safe values.
Adjustment only requires one external resistor. In addition, thermal shut down is provided to keep the IC from overheating. If internal dissipation becomes too high, the driver will shut down to prevent excessive heating. TDE1747 has an open ground protection. The output is also protected from shortcircuits with the positive power supply. The device operates over a wide range of supply voltages from standard ± 15V operational amplifier supplies down to the single +12V or +24V used for industrial electronic systems.
-
特徴
- Short-circuit protection to VCC
- Open ground protection
- Adjustable short-circuit protection to ground
- High output current
- Large supply voltage range: + 8V to +45V
- Thermal protection with hysteresis to avoid the intermediate output levels
回路ダイアグラム
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
製品スペック (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 10 Dec 2021 | 10 Dec 2021 |
フライヤー (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 |
パンフレット (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Oct 2024 | 28 Oct 2024 |
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1747FP | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
TDE1747FPT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2020-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDE1747FP | 量産中 | 2.815 / 1k | 2 distributors | SO-14 | Tube | MOROCCO | EAR99 | NEC | |||||
TDE1747FPT | 量産中 | 2.815 / 1k | 1 distributors | SO-14 | Tape and Reel | MOROCCO | EAR99 | NEC |
TDE1747FP 量産中
TDE1747FPT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。